StarTech.com

Câble d'alimentation adaptateur SATA vers LP4 avec 2 LP4 supplémentaires

Alimentez jusqu'à 3 périphériques en utilisant un connecteur d'alimentation SATA à partir de l'alimentation de votre ordinateur

Nº de produit : LP4SATAFM2L

  • Compatible avec tous les disques durs IDE
  • SATA vers deux LP4
5,99 € EUR hors TVA
7,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
Connecteur B 3 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 153 mm [6 in]
Poids du produit 29.5 g [1 oz]
Informations d'emballage
Package Height 22.2 cm [8.7 in]
Package Length 12.4 cm [4.9 in]
Package Width 4 mm [0.2 in]
Poids brut 29.5 g [1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'alimentation adaptateur SATA vers LP4 avec 2 LP4 supplémentaires

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur d'alimentation LP4 vers SATA avec alimentation pour lecteur de disquette
LP4SATAFMD
Câble adaptateur d'alimentation LP4 vers SATA avec alimentation pour lecteur de disquette

Alimentez jusqu'à deux périphériques ou disques durs LP4 4 broches et un lecteur de disquette à partir d'un seul connecteur d'alimentation SATA

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA