StarTech.com

Câble adaptateur d'alimentation LP4 vers carte vidéo Express PCI 8 broches de 15 cm

Permet de convertir un connecteur d'alimentation LP4 en connecteur d'alimentation de carte vidéo PCI Express 8 broches

Nº de produit : LP4PCIEX8ADP

7,99 € EUR hors TVA
9,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 2 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Mâle
Connecteur B 1 - Alimentation PCI Express (8 broches , v2.x) Mâle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Deux connecteurs LP4 4 broches de votre bloc d'alimentation ATX existant et une carte vidéo qui utilise un connecteur PCI Express 8 broches
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 18 AWG
Hauteur du produit 1.5 cm [0.6 in]
Largeur du produit 25 mm [1 in]
Longueur de câble 152.4 mm [6 in]
Longueur du produit 152.4 mm [6 in]
Poids du produit 19 g [0.7 oz]
Informations d'emballage
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 24 g [0.8 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur d'alimentation LP4 vers carte vidéo Express PCI 8 broches de 15 cm

Certifications

Produits associés

LP4 to 6-Pin PCI Express Video Card Power Cable Adapter
LP4PCIEXADAP
Câble adaptateur d'alimentation LP4 vers carte graphique PCI Express à 6 broches de 15 cm - M/M

Permet de convertir un connecteur d'alimentation LP4 en connecteur d'alimentation de carte vidéo PCI Express 6 broches

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA