StarTech.com

Câble adaptateur d'alimentation PCI Express à 6 broches vers 8 broches de 15 cm - F/M

Connectez une alimentation PCI Express 6 broches standard du bloc d'alimentation sur des cartes vidéo ATI et NVidia 8 broches

Nº de produit : PCIEX68ADAP

  • 1 connecteur d'alimentation PCI-E femelle 6 broches
  • 1 connecteur d'alimentation PCI-E mâle 8 broches
6,99 € EUR hors TVA
8,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Alimentation PCI Express (6 broches , v1.x) Femelle
Connecteur B 1 - Alimentation PCI Express (8 broches , v2.x) Mâle
Caractéristiques physiques
Couleur Jaune
Longueur du produit 155 mm [6.1 in]
Poids du produit 14 g [0.5 oz]
Informations d'emballage
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 19 g [0.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet Câble adaptateur d'alimentation PCI Express 6 broches vers 8 broches

Certifications