StarTech.com

Câble adaptateur interne de carte mère 46 cm 2 broches IDC – Câble DEL HDD F/F

Branchez les indicateurs de statut à DEL de votre système à votre contrôleur de carte mère ou de disque dur

Nº de produit : IDC2PIN18

  • Longueur de 46 cm
  • Connecteurs de carte mère IDC femelles à 2 broches
2,99 € EUR hors TVA
3,59 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - IDC (2 broches , carte mère) Femelle
Connecteur B 1 - IDC (2 broches , carte mère) Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24 AWG
Hauteur du produit 0.3 cm [0.1 in]
Largeur du produit 5 mm [0.2 in]
Longueur de câble 457.2 mm [18 in]
Longueur du produit 457.2 mm [18 in]
Poids du produit 4 g [0.1 oz]
Informations d'emballage
Package Height 5 mm [0.2 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 22.5 cm [8.9 in]
Poids brut 10 g [0.4 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur interne de carte mère 46 cm IDC 2 broches - F/F

Certifications

Produits associés

Câble USB 2.0 de 15 cm - USB A femelle vers adaptateur USB carte mère 4 broches F/F
USBMBADAPT
Câble USB 2.0 de 15 cm - USB A femelle vers adaptateur USB carte mère 4 broches F/F

Connectez directement les appareils USB internes à l'embase de la carte mère

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Câble adaptateur interne carte mère 46 cm 5 broches USB IDC – F/F
USBINT5PIN
Câble adaptateur interne carte mère 46 cm 5 broches USB IDC – F/F

Permet de connecter un concentrateur USB de panneau avant ou un lecteur de carte directement sur un adaptateur de carte mère.

1,99 € hors TVA
2,39 € incluant TVA