StarTech.com

Câble Y d'alimentation pour Ventilateur TX3 - Câble Répartiteur 3 broches pour PC -15cm

Raccordez deux ventilateurs à 3 broches (TX3) à un seul connecteur d'alimentation

Nº de produit : TX3SPLITTER

  • 1 connecteur femelle TX3 3 broches Molex pour ventilateur
  • 2 connecteurs mâles TX3 3 broches Molex pour ventilateur
  • Offre 15 cm de longueur de câble
  • Compatible avec les ordinateurs PC et Mac®
1,99 € EUR hors TVA
2,39 € EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

Le câble répartiteur d'alimentation pour ventilateurs TX3 de 15 cm TX3SPLITTER vous permet de connecter deux ventilateurs à 3 broches (TX3) à un seul connecteur d'alimentation, ce qui vous permet d'optimiser la capacité de refroidissement de votre ordinateur sans avoir à changer le bloc d'alimentation.

Le câble en Y de 15 cm augmente la longueur de connexion du bloc d'alimentation de votre ordinateur, permettant de positionner les ventilateurs dans le boîtier du système avec plus de flexibilité.

Fabriqué à partir de matériaux de qualité supérieure pour une performance durable, ce répartiteur pour ventilateurs à 3 broches bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com

  • Repositionnez vos ventilateurs pour qu'ils puissent refroidir votre système de façon optimale
  • Eliminez le coût lié à la mise à niveau du bloc d'alimentation à des fins de compatibilité avec les deux ventilateurs du système
  • Fiabilité garantie

Applications

Raccordez deux ventilateurs de processeur TX3 à une seule connexion d'alimentation de votre ordinateur

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Molex pour ventilateur (3 broches , TX3) Femelle
Connecteur B 2 - Molex pour ventilateur (3 broches , TX3) Mâle
Caractéristiques physiques
Longueur de câble 152.4 mm [6 in]
Longueur du produit 152.4 mm [6 in]
Poids du produit 8 g [0.3 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 20 g [0.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble répartiteur d'alimentation pour ventilateurs TX3 de 15 cm

Certifications