StarTech.com

Câble d'alimentation en Y pour ventilateur Molex de 30 cm - Câble répartiteur 1x TX3 (F) vers 2x TX3 (M)

Raccordez deux ventilateurs à 3 broches (TX3) à un seul connecteur d'alimentation

Nº de produit : TX3SPLIT12

2,99 € EUR hors TVA
3,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Molex pour ventilateur (3 broches , TX3) Femelle
Connecteur B 2 - Molex pour ventilateur (3 broches , TX3) Mâle
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 0.6 cm [0.2 in]
Largeur du produit 8 mm [0.3 in]
Longueur de câble 0.3 m [1 ft]
Longueur du produit 0.3 m [1 ft]
Poids du produit 6 g [0.2 oz]
Informations d'emballage
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Poids brut 8 g [0.3 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet Câble répartiteur d'alimentation pour ventilateurs TX3 de 30 cm

Certifications