Câbles d'alimentation informatiques - Internes

En plus de câbles d'alimentation de rechange pour disque, nous offrons toute une variété de solutions conçues pour répondre à des besoins spécifiques comme l'alimentation d'un disque dur ATA à partir d'un connecteur Molex/LP4 situé sur votre bloc d'alimentation.
6 Résultats
Câble adaptateur d'alimentation PCI Express à 6 broches vers 8 broches de 15 cm - F/M
PCIEX68ADAP
Câble adaptateur d'alimentation PCI Express à 6 broches vers 8 broches de 15 cm - F/M

Connectez une alimentation PCI Express 6 broches standard du bloc d'alimentation sur des cartes vidéo ATI et NVidia 8 broches

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA
Câble adaptateur d'alimentation pour carte vidéo - 2x SATA vers PCIe 6 broches - 15 cm
SATPCIEXADAP
Câble adaptateur d'alimentation pour carte vidéo - 2x SATA vers PCIe 6 broches - 15 cm

Permet de convertir deux connecteurs d'alimentation SATA 15 broches en connecteur d'alimentation de carte vidéo Express PCI 6 broches

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA
LP4 to 6-Pin PCI Express Video Card Power Cable Adapter
LP4PCIEXADAP
Câble adaptateur d'alimentation LP4 vers carte graphique PCI Express à 6 broches de 15 cm - M/M

Permet de convertir un connecteur d'alimentation LP4 en connecteur d'alimentation de carte vidéo PCI Express 6 broches

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
8in 6 pin PCI Express Power Extension Cable
PCIEPOWEXT
Câble d'extension d'alimentation PCI Express 6 broches 20 cm

Prolongez la portée de la connexion d'alimentation de la carte vidéo PCI Express

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
6in PCI Express Power Splitter Cable
PCIEXSPLIT6
Câble répartiteur d'alimentation PCI Express 15 cm

Dédoublez une connexion d'alimentation à 6 broches PCI Express unique en deux connexions d'alimentation

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA
Câble adaptateur d'alimentation SATA vers carte vidéo PCI Express 8 broches de 15 cm
SATPCIEX8ADP
Câble adaptateur d'alimentation SATA vers carte vidéo PCI Express 8 broches de 15 cm

Permet de convertir deux connecteurs d'alimentation SATA 15 broches en connecteur d'alimentation de carte vidéo Express PCI 8 broches

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA