StarTech.com

Câble d'alimentation en Y SATA vers LP4 avec 2x SATA - Câble répartiteur SATA - 15 cm

Ajoutez une connexion d'alimentation SATA et LP4 à une seule connexion d'alimentation SATA

Nº de produit : PYOLP42SATA

4,99 € EUR hors TVA
5,99 € EUR incluant TVA

Présentation

Ce câble répartiteur d'alimentation SATA est également doté d'un connecteur d'alimentation LP4 supplémentaire.

Le répartiteur d'alimentation SATA se branche à une seule connexion d'alimentation SATA et se divise en deux connecteurs d'alimentation SATA femelles et un connecteur LP4. Il ajoute ainsi une connexion d'alimentation LP4 et une connexion d'alimentation SATA sans avoir à mettre à niveau le bloc d'alimentation ou à restreindre le nombre de disques installés en fonction des connexions d'alimentation disponibles.

Points forts de StarTech.com

  • Divisez une connexion d'alimentation SATA unique en deux connexions d'alimentation SATA et une connexion d'alimentation LP4
  • Facile à utiliser et installer
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com

Applications

Un moyen économique d'ajouter des connecteurs d'alimentation à une source d'alimentation

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
Connecteur B 1 - LP4 (4 broches , alimentation disque dur Molex) Femelle
2 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
Caractéristiques physiques
Longueur de câble 150 mm [5.9 in]
Longueur du produit 150 mm [5.9 in]
Poids du produit 29 g [1 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 31 g [1.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble répartiteur d'alimentation SATA vers LP4 avec 2x SATA

Certifications