StarTech.com

Coupleur RJ45 de type Keystone Jack Cat 6 F/F - Blanc

Joignez deux câbles patch Cat6 pour obtenir un câble plus long

Nº de produit : C6KEYCOUPLWH

  • Le coupleur Cat6 possède un boîtier en plastique résistant aux chocs et ininflammable (UL 94V0)
7,99 € EUR hors TVA
9,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - RJ-45 Femelle
Connecteur B 1 - RJ-45 Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Poids du produit 4 g [0.1 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 6 g [0.2 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Coupleur réseau blanc à jack de type Keystone RJ45 Cat 6 - F/F

Certifications

Produits associés

Coupleur réseau RJ45 de type Keystone Jack Cat 6 - F/F
C6KEYCOUPLER
Coupleur réseau RJ45 de type Keystone Jack Cat 6 - F/F

Joignez deux câbles patch Cat6 pour obtenir un câble plus long

7,99 € hors TVA
9,59 € incluant TVA