Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Jack de type Keystone Cat6 blindé - Jack mural RJ45 Ethernet - Blanc - Type 110

Nº de produit : C6AKEY110WH

Raccordez vos câbles Cat6a blindés à des plaques murales standard

Spécifications techniques
  • Boîtier plastique ininflammable (UL 94V0)

  • Prise en charge d'une bande passante réseau Cat6a de 500 MHz

  • Satisfait et dépasse la norme internationale ISO / IEC 11801 et les exigences ANSI/TIA-568-C.2

  • Code couleur pour les installations T568A et T568B

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR MISCFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR
INGFR
Disponible en
7,99 € EUR hors TVA
9,59 € incluant TVA

Nº: C6AKEY110WH

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le jack Keystone Cat 6a C6AKEY110WH est conçu pour s'enclencher dans les plaques murales, les tableaux de connexion et les boîtiers de connexion en surface pour un déploiement rapide et facile.

Satisfaisant et dépassant la norme internationale ISO/IEC 11801 et les exigences ANSI/TIA-568-C.2, ce jack Keystone RJ45 offre la solution parfaite pour vos réseaux Ethernet.

Avec ses matériaux durables de très haute qualité, ce jack mural Cat6a bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.

Points forts de StarTech.com
  • Pour une paradiaphonie (NEXT) largement dans les limites acceptables, avec une conception blindée
  • Bénéficie de la garantie de StarTech.com de 2 ans
Applications
  • Convient aux applications qui utilisent des câbles réseau multibrins et à semi-conducteurs de 0,26 mm² à 0,14 mm²
  • Applications Gigabit Ethernet 1000BASE-TX, Fast Ethernet 100BASE-TX et Ethernet 10BASE-T
  • Connexions réseau ATM-25/ATM-51/ATM-155
  • Connexions réseau 100 VG-AnyLan
  • Connexions réseau TR-4/TR-16 actives/TR16 passives
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - RJ-45 Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Hauteur du produit 16 mm [0.6 in]
Largeur du produit 21 mm [0.8 in]
Longueur du produit 38.1 mm [1.5 in]
Poids du produit 15.5 g [0.5 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0 kg [0 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Jack de type Keystone blanc RJ45 Cat6a blindé - Type 110

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis