StarTech.com

Jack de type Keystone Cat6 à 180° - Jack mural RJ45 Ethernet - Blanc - Type 110

Terminez des câbles Cat6 par un angle de 180° pour une installation jack de type Keystone plus compacte

Nº de produit : C6KEY110SWH

  • Le jack mural possède un boîtier en plastique résistant aux chocs et ininflammable (U 94V0)
  • Satisfait et dépasse la norme internationale ISO / IEC 11801 et les exigences ANSI/TIA-568-C.2
  • Connecteurs doubles IDC, situés à 180° par rapport aux ports RJ45, terminés à l'aide d'un outil à poinçonner de type 110
  • Code couleur pour les installations T568A et T568B
4,99 € EUR hors TVA
5,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - RJ-45 Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Hauteur du produit 22 mm [0.9 in]
Largeur du produit 17 mm [0.7 in]
Longueur du produit 35 mm [1.4 in]
Poids du produit 7 g [0.2 oz]
Informations d'emballage
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Poids brut 0 kg [0 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Jack de type Keystone blanc RJ45 Cat6 à 180° - Type 110

Certifications