StarTech.com

Panneau de brassage à 24 ports Cat6 type 110 montage en rack 1U

Organisez jusqu'à 24 câbles patch Cat6

Nº de produit : C6PANEL24

  • Code couleur pour les installations T568A et T568B
  • Terminaisons effectuées à l'aide d'un outil à poinçonner de type 110
  • Prise en charge des câbles Cat5e et Cat6
En voir plus
  • Surfaces de marquage réinscriptibles pour chaque port
  • Satisfait aux normes ANSI/TIA-568-C.2 Catégorie 6, ISO/IEC11801 et EN50173-1
72,99 € EUR hors TVA
87,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Notes spéciales / Configuration
Remarque Contact IDC : Phosphore bronze étamé
Conditions environnementales
Humidité 10~65 %
Température de fonctionnement -10~60°
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 44 mm [1.7 in]
Largeur du produit 48.3 cm [19 in]
Longueur du produit 34 mm [1.3 in]
Poids du produit 581 g [20.5 oz]
Informations d'emballage
Package Height 45 mm [1.8 in]
Package Length 49 cm [19.3 in]
Package Width 55 mm [2.2 in]
Poids brut 678 g [23.9 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Panneau de brassage Cat 6 110 à montage en rack 1U 24 ports
4 - Vis M6
4 - Vis M5

Certifications