Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Câble réseau Cat6 UTP monobrin ignifuge (CMR) en vrac de 304,8 m - Gris
Créez des connexions réseau Gigabit avec prise en charge PoE pour les applications nécessitant un câble CMR
Nº de produit : WIR6CMRGR
- Homologation UL, classification incendie pour installation verticale CMR
- Fabriqué et testé avec soin, pour une paradiaphonie (NEXT) largement dans les limites acceptables
- Fait de composants de qualité supérieure
- Fil de cuivre de 0,26 mm² de qualité supérieure
- Câble avec repères en pieds
Le rouleau de câble Cat6 (gris) en vrac pour utilisation verticale WIR6CMRGR de 304,8 m respecte ou dépasse toutes les spécifications Cat6 en matière de fiabilité des connexions réseau Gigabit. Il est équipé d'une gaine avec repères en pieds qui vous permet facilement de savoir quelle longueur il reste sur le rouleau et de mesurer le câble acheminé afin de répondre aux besoins exacts de votre installation.
Fabriqué exclusivement à partir de matériaux de haute qualité, le câble WIR6CMRGR offre un rendement fiable et bénéficie de notre garantie à vie.
Pour utilisation verticale
Ce câble de catégorie 6 a été testé pour des installations verticales CMR. Il est donc idéal pour l'acheminement de câbles dans les murs, entre les étages et dans les gaines d'ascenseur où une classification incendie CMR est requise.
100 % cuivre, pour une qualité supérieure
Les câbles Cat6 de StarTech.com sont faits de conducteurs en cuivre de qualité supérieure. Alors que de nombreux fabricants proposent des câbles « meilleur marché » avec une âme en aluminium plaqué cuivre, nous refusons tout compromis sur la qualité afin que vous tiriez la meilleure valeur et le meilleur rendement de votre câble réseau.
Fil de 0,26 mm²
Ce câble Cat6 est fait de fil de cuivre de 0,26 mm² pour prendre en charge une vaste gamme d'applications Ethernet, comme Power over Ethernet (PoE). Etant donné que nous employons un fil de cuivre de qualité supérieure, nos câbles gèrent facilement la puissance nécessaire à ces types d'applications. En revanche, les câbles d'aluminium plaqué cuivre, de qualité inférieure, supportent mal la puissance exigée et ont tendance à chauffer, à endommager l'équipement et potentiellement, à provoquer des incendies.
Applications
- Peut être utilisé dans les installations verticales (dans les murs, entre les étages, dans les gaines d'ascenseur, etc.)
- Conçu pour les réseaux Gigabit
Points forts de StarTech.com
- Idéal pour les installations verticales (dans les murs, entre les étages, dans les gaines d'ascenseur, etc.)
- Facile à sortir de la boîte Reelex® pour un acheminement plus rapide des câbles
- Mesurez facilement les câbles acheminés et surveillez quelle longueur il vous reste sur le rouleau
Numéros de produit
Ingram Micro France
V932880
Tech Data - France
4461789
UPC Code
065030852319
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Résistance au feu | Homologué CMR (riser) | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Performance | ||
Calibre du câble | CAT6 - 500 MHz | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 23 AWG | |
Couleur | Gris | |
Longueur de câble | 304.9 m [1000 ft] | |
Longueur du produit | 304.9 m [1000 ft] | |
Poids du produit | 15.4 kg [34.1 lb] | |
Type de conducteur | Cuivre massif | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 22 cm [8.7 in] | |
Package Length | 46 cm [18.1 in] | |
Package Width | 45.5 cm [17.9 in] | |
Poids brut | 13.9 kg [30.6 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Rouleau de câble CMR UTP Cat6 gris plein en vrac de 304,8 m |
Produits associés
Coupleur réseau RJ45 de type Keystone Jack Cat 6 - F/F
Joignez deux câbles patch Cat6 pour obtenir un câble plus long
Outil de sertissage RJ45 RJ11 avec pince à dénuder
Sertissez les connecteurs de câbles RJ11 et RJ45 à l'aide d'un seul outil (avec pince à dénuder)
Support produit
Fiche techniques
-
WIR6CMRGR_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis