Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCâble Dual Link DVI-D de 1 m - Cordon DVI vers DVI pour écran numérique - M/M - 2560 x 1600
Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI
Nº de produit : DVIDDMM1M
- Prend en charge des résolutions jusqu'à 2560 x 1600
- Transmission numérique haute vitesse pouvant atteindre jusqu'à 9,9 Gbits/s
- Les tores magnétiques éliminent les interférences EMI.
- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
- Prise en charge du branchement à chaud de périphériques d'affichage DVI
- Respecte les normes DVI du DDWG
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Le câble Dual Link DVI-D DVIDDMM1M de 1 m comporte deux connecteurs DVI mâles (à 25 broches). Il assure une connexion fiable à la pureté numérique entre votre ordinateur portable ou de bureau et un écran ou un vidéoprojecteur DVI-D.
Ce câble d'écran numérique DVI-D de 1 m prend en charge des résolutions allant jusqu'à 2560 x 1600 et des débits de transmission jusqu'à 9,9 Gbits/s. Il est pleinement compatible avec les normes DVI du DDWG.
Conçu et fabriqué pour une durabilité optimale, ce câble vidéo numérique de qualité supérieure bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.
Points forts de StarTech.com
- Les connecteurs moulés avec serre-câble permettent un fonctionnement à long terme, évitant tout dommage aux connecteurs pour une performance vidéo DVI vers DVI durable et sans erreur.
- Fiabilité garantie
Applications
Connectez votre ordinateur portable ou de bureau à un écran ou à un vidéoprojecteur DVI-D Dual Link.
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V932005 | |
Tech Data - France | 4428232 | |
UPC Code | 065030847698 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Placage du connecteur | Nickel | |
Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - DVI-D (25 broches) Mâle | |
Connecteur B | 1 - DVI-D (25 broches) Mâle | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 28 AWG | |
Couleur | Noir | |
Longueur de câble | 1 m [3.3 ft] | |
Longueur du produit | 1 m [3.3 ft] | |
Poids du produit | 0.2 kg [0.5 lb] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 0.2 kg [0.5 lb] | |
Quantité par paquet | 1 | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble d'écran Dual Link DVI-D 1 m - M/M |
Produits associés
Câble Dual Link DVI-D de 2 m - Cordon DVI vers DVI pour écran numérique - M/M - 2560 x 1600
Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI
Câble Dual Link DVI-D de 3 m - Cordon DVI vers DVI pour écran numérique - M/M - 2560 x 1600
Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI
Câble d'écran Dual Link DVI-D 5m - M/M
Assurez une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI grâce à un câble de 5 mètres
Câble d'écran Dual Link DVI-D 10m - M/M
Assurez une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI grâce à un câble de 10 mètres
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- DVIDDMM1M_Datasheet-FR.pdf
Français
Foire aux questions
Avant d’acheter
Digital Video Interface (DVI) est une interface vidéo numérique pouvant contenir plusieurs types de signaux selon l'application utilisée. Les câbles et ports DVI sont créés à partir de plusieurs types de connecteurs afin d'identifier l'application cible. Les types de connecteurs se différencient par le nombre de broches présentes sur le connecteur DVI. Le DVI comprend les cinq types de connecteurs suivants :
- DVI-A (17 broches).
- DVI-D Single Link (19 broches).
- DVI-D Dual Link (25 broches).
- DVI-I Single Link (23 broches).
- DVI-I Dual Link (29 broches).
DVI Single et Dual Link indiquent les capacités de résolution maximale de la source vidéo ou de la destination vidéo. Les résolutions maximales sont 1920 x 1080 @ 60 Hz pour le Single Link et 2560 x 1600 @ 60 Hz pour le Dual Link.
Remarque : La résolution maximale de votre source vidéo et de votre destination vidéo sont déterminées par les spécifications techniques des appareils. Le type de connecteur n'est pas un indicateur absolu de la résolution maximale.
Le DVI-A transmet uniquement un signal analogique (par exemple, VGA) sans composant numérique. Le DVI-D transmet uniquement un flux vidéo numérique (par exemple, HDMI) sans composant analogique. Le DVI-I combine les connexions DVI-A et DVI-D pour inclure les composants analogiques et numériques. Vous pouvez utiliser un port DVI-I avec votre source vidéo ou votre écran, ce sont cependant les spécifications techniques de l'appareil qui déterminent la présence des sources analogiques et numériques.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis