StarTech.com

Câble écran DVI vers VGA - DVI-A (M) vers VGA HD15 (M) - 5m - Cordon DVI-A vers VGA

Raccordez un écran VGA à un PC ou Mac® avec une carte vidéo DVI analogique

Nº de produit : DVIVGAMM5M

  • Connecteurs DVI-A (mâle) vers VGA (mâle)
  • Le blindage haute qualité empêche les interférences EMI
  • Respecte les normes DVI du DDWG
En voir plus
  • Extrémités de connecteurs moulées dotées d'un dispositif de verrouillage avec serre-câble.
  • Contacts plaqués or pour une conductivité maximale
  • Câble coaxial triple + double torsadé pour un affichage cristallin
16,99 € EUR hors TVA
20,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DVI-A (17 broches) Mâle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 5 m [16.4 ft]
Longueur du produit 5 m [16.4 ft]
Poids du produit 360 g [12.7 oz]
Informations d'emballage
Package Height 43 mm [1.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 0.4 kg [0.8 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'écran DVI vers VGA 5 m

Certifications

Produits associés

DVI to VGA Cable
DVIVGAMM1M
Câble écran DVI vers VGA - DVI-A (M) vers VGA HD15 (M) - 1m - Cordon DVI-A vers VGA

Raccordez un écran VGA à un PC ou Mac® avec une carte vidéo DVI analogique

8,99 € hors TVA
10,79 € incluant TVA
DVI to VGA Cable
DVIVGAMM2M
Câble écran DVI vers VGA - DVI-A (M) vers VGA HD15 (M) - 2m - Cordon DVI-A vers VGA

Raccordez un écran VGA à un PC ou Mac® avec une carte vidéo DVI analogique

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA
DVI to VGA Cable
DVIVGAMM3M
Câble écran DVI vers VGA - DVI-A (M) vers VGA HD15 (M) - 3m - Cordon DVI-A vers VGA

Raccordez un écran VGA à un PC ou Mac® avec une carte vidéo DVI analogique

13,99 € hors TVA
16,79 € incluant TVA