StarTech.com

Câble d'extension d'écran Dual Link DVI-D de 2 m - M/F

Prolongez de 2 m la distance de connexion entre vos périphériques numériques DVI-D

Nº de produit : DVIDDMF2M

  • Prend en charge des résolutions jusqu'à 2560 x 1600
  • Transmission numérique haute vitesse pouvant atteindre jusqu'à 9,9 Gbits/s
  • Les tores magnétiques éliminent les interférences EMI.
En voir plus
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Prise en charge du branchement à chaud de périphériques d'affichage DVI
  • Respecte les normes DVI du DDWG
11,99 € EUR hors TVA
14,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DVI-D (25 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-D (25 broches) Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 253 g [8.9 oz]
Informations d'emballage
Package Height 27 mm [1.1 in]
Package Length 14.6 cm [5.7 in]
Package Width 99 mm [3.9 in]
Poids brut 0.3 kg [0.6 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension d'écran Dual Link DVI-D de 2m - M/F

Certifications