StarTech.com

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 4 m - M/M

Connectez votre ordinateur compatible Mini DisplayPort à un écran DisplayPort standard

Nº de produit : MDP2DPMM4M

  • Connecteurs Mini DisplayPort® et DisplayPort plaqués or
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 8,64 Gb/s
  • PC and Mac® compatible
22,99 € EUR hors TVA
27,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 19
Placage du connecteur Or
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 32 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 1 cm [0.4 in]
Largeur du produit 20 mm [0.8 in]
Longueur de câble 4 m [13.1 ft]
Longueur du produit 4 m [13.1 ft]
Poids du produit 136 g [4.8 oz]
Informations d'emballage
Package Height 29 mm [1.1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 145 g [5.1 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur Mini DisplayPort® vers DisplayPort 4 m - M/M

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 1m - Cordon Mini DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k
MDP2DPMM1M
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 1m - Cordon Mini DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k

Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 2m - Cordon Mini DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k
MDP2DPMM2M
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 2m - Cordon Mini DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k

Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard

11,99 € hors TVA
14,39 € incluant TVA