StarTech.com

Câble adaptateur Mini DiplayPort vers DisplayPort de 15 cm - M/F

Connectez votre moniteur doté d’un DisplayPort à une source Mini DisplayPort

Nº de produit : MDP2DPMF6IN

  • La conception compacte (15 cm) du câble Mini DisplayPort vers DisplayPort facilite son transport
  • Compatible avec PC, Mac et Microsoft® Surface™
  • Conversion facile de Mini DisplayPort vers DisplayPort
16,99 € EUR hors TVA
20,39 € EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

Le câble adaptateur vidéo Mini DisplayPort vers DisplayPort MDP2DPMF6IN vous permet d’ajouter un port de connexion DisplayPort standard à votre ordinateur portable avec Mini DisplayPort. Facile à utiliser et installer, cette solution efficace vous permet de passer facilement de Mini DP à DP et de profiter au mieux de votre appareil compatible Mini DisplayPort.

Remarque : Les ordinateurs portables et de bureau récents (Apple®) sont uniquement équipés de ports Thunderbolt™. Nos câbles Mini DisplayPort vers DisplayPort peuvent être connectés à des ports Thunderbolt, ce qui vous permet de brancher vos écrans compatibles DisplayPort.

Points forts de StarTech.com

  • Solution économique pour ajouter une connexion DisplayPort standard à votre ordinateur portable ou votre Mac® Mini
  • Connexion fiable et durable entre le Mini DisplayPort et le DisplayPort
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com

Applications

Permet de connecter un écran ou un affichage DisplayPort (HP, Dell) à des périphériques équipés d'une sortie Mini DisplayPort

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 20
Placage du connecteur Nickel
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches) Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 32 AWG
Couleur Noir
Dia. ext. du câble 5 mm [0.2 in]
Longueur de câble 152.4 mm [6 in]
Longueur du produit 152.4 mm [6 in]
Poids du produit 20 g [0.7 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 0 kg [0.1 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension vidéo 15 cm Mini DiplayPort vers DisplayPort – M/F

Certifications

Produits associés

DisplayPort® to Mini DisplayPort Cable Adapter - 6in - M/F
DP2MDPMF6IN
Adaptateur de câble vidéo 15 cm DiplayPort vers Mini DisplayPort – M/F

Permet de connecter votre moniteur doté d’un Mini DisplayPort à une source standard DisplayPort.

7,99 € hors TVA
9,59 € incluant TVA
Mini DisplayPort to DisplayPort Adapter - M/F
GCMDP2DPMF
Adaptateur / convertisseur Mini DisplayPort vers DisplayPort - M/F

Connectez vos appareils compatibles avec DisplayPort à l’aide d’un câble DiplayPort standard

23,99 € hors TVA
28,79 € incluant TVA
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 1,8m - Cordon Mini DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k
MDP2DPMM6
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 1,8m - Cordon Mini DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k

Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 3m - Cordon Mini DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k
MDP2DPMM10
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 3m - Cordon Mini DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k

Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard

14,99 € hors TVA
17,99 € incluant TVA
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM1MW
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 1m - M/M - DisplayPort 4k - Blanc

Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard

12,99 € hors TVA
15,59 € incluant TVA
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM2MW
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 2m - M/M - DisplayPort 4k - Blanc

Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard

13,99 € hors TVA
16,79 € incluant TVA
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM3MW
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 3m - M/M - DisplayPort 4k - Blanc

Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 4 m - M/M
MDP2DPMM4M
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 4 m - M/M

Connectez votre ordinateur compatible Mini DisplayPort à un écran DisplayPort standard

22,99 € hors TVA
27,59 € incluant TVA
Câble d'extension vidéo Mini DisplayPort de 91 cm - Rallonge Mini DP vers Mini DP - M/F - 4K
MDPEXT3
Câble d'extension vidéo Mini DisplayPort de 91 cm - Rallonge Mini DP vers Mini DP - M/F - 4K

Créez une extension haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques Mini DisplayPort

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA
Câble d'extension vidéo Mini DisplayPort de 1,8 m - Rallonge Mini DP vers Mini DP - M/F - 4K
MDPEXT6
Câble d'extension vidéo Mini DisplayPort de 1,8 m - Rallonge Mini DP vers Mini DP - M/F - 4K

Créez une extension haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques Mini DisplayPort™

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA

Accessoires