Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Câble adaptateur vidéo DiplayPort vers Mini DisplayPort de 15 cm - M/F
Permet de connecter votre moniteur doté d’un Mini DisplayPort à une source standard DisplayPort.
Nº de produit : DP2MDPMF6IN
- Conçu et fabriqué conformément aux normes DisplayPort révision 1.2.
- Connecteurs moulés dotés d’un dispositif de verrouillage avec serre-câble.
L’adaptateur DP2MDPMF6IN DisplayPort vers Mini DisplayPort transforme un connecteur Mini DisplayPort (mâle) en un connecteur DisplayPort standard (mâle), vous permettant ainsi de connecter facilement un moniteur doté d’une interface Mini DisplayPort à un ordinateur portable uniquement doté d’une sortie DisplayPort standard (par ex. Apple®, Toshiba® etc.).
Applications
- Permet la connexion de moniteurs mini DisplayPort, tels que les écrans Apple de home cinema à des ordinateurs dotés de connexions DisplayPort standards.
Points forts de StarTech.com
- Le système de verrouillage du connecteur moulé évite toute déconnexion accidentelle.
- Facile à utiliser et installer
- Bénéficie d’une garantie StarTech.com à vie.
Numéros de produit
Ingram Micro France
V931095
Tech Data - France
4428374
UPC Code
065030839921
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Nombre de conducteurs | 19 | |
Placage du connecteur | Nickel | |
Résistance au feu | Homologué CMG (usage général) | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - DisplayPort (20 broches) Mâle | |
Connecteur B | 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Femelle | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 0~80 % | |
Température de fonctionnement | 0°:C to 35°C (32°F to 95°F) | |
Température de stockage | 0°:C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 32 AWG | |
Couleur | Noir | |
Dia. ext. du câble | 4.7 mm [0.2 in] | |
Dimensions max. du connecteur | 20 mm [0.8 in] | |
Longueur de câble | 152.4 mm [6 in] | |
Longueur du produit | 152.4 mm [6 in] | |
Poids du produit | 18 g [0.6 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 16 mm [0.6 in] | |
Package Length | 22 cm [8.7 in] | |
Package Width | 20 cm [7.9 in] | |
Poids brut | 27 g [1 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble vidéo 15 cm DiplayPort® vers Mini DisplayPort – M/F |
Produits associés
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 1,8m - Cordon Mini DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k
Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard
Adaptateur / Convertisseur vidéo DisplayPort vers DVI - M/F - 1920x1200 / 1080p
Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort.
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI de 3m - Mâle / Mâle - 1920x1200
Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort, à l’aide d’un seul câble.
Adaptateur Vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920x1200
Permet de connecter votre moniteur HDMI ou TVHD sur un ordinateur doté d’un DisplayPort.
Adaptateur vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920 x 1200
Permet de connecter votre moniteur HDMI ou TVHD sur un ordinateur doté d’un DisplayPort.
Adaptateur Vidéo DisplayPort vers VGA - Convertisseur DP - 1920x1200
Permet de connecter votre moniteur VGA à un ordinateur doté de DisplayPort.
Adaptateur vidéo monobloc DisplayPort vers DVI - Convertisseur DP - 1920 x 1200
Connectez votre moniteur DVI à un ordinateur DisplayPort
Adaptateur / Convertisseur vidéo DisplayPort vers HDMI - M/F - 1920x1200 / 1080p
Permet de connecter votre moniteur HDMI ou TVHD sur un ordinateur doté d’un DisplayPort.
Adaptateur vidéo DisplayPort vers DVI - Convertisseur DP vers DVI-D - M/F - 1920x1200 / 1080p
Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort
Câble Adaptateur DisplayPort vers DVI de 1,8m - Mâle / Mâle - 1920x1200
Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort, à l’aide d’un seul câble.
Adaptateur DisplayPort à trois sorties
Créez un intervalle ou un miroir d'une source DisplayPort unique sur trois écrans DisplayPort
Accessoires
Adaptateur Vidéo Mini DisplayPort vers DVI - Convertisseur Mini DP vers DVI - 1920x1200
Utilisez votre ordinateur DisplayPort avec votre moniteur ou votre projecteur DVI existant
Adaptateur / Convertisseur Mini DisplayPort vers HDMI - M/F - 1920x1200 / 1080p
Permet de connecter votre moniteur HDMI à un ordinateur doté de Mini DisplayPort
Adaptateur / Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p
Permet de connecter votre moniteur VGA à un ordinateur doté de Mini DisplayPort.
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 1,8m - Cordon Mini DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k
Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard
Changeur de genre DisplayPort - Coupleur DP - F/F
Joignez deux câbles DisplayPort® pour obtenir un câble plus long
Support produit
Fiche techniques
-
DP2MDPMF6IN_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis