StarTech.com

Adaptateur HDMI vers Mini HDMI - F/M

Connectez un appareil photo compatible Mini HDMI® à un téléviseur ou écran haute définition à l'aide d'un câble HDMI haute vitesse standard

Nº de produit : HDACFM

  • 1 connecteur femelle HDMI®
  • 1 connecteur mâle Mini HDMI
  • Prend en charge des résolutions totales 1080p+ à des fréquences de rafraîchissement atteignant 120 Hz tout en offrant des couleurs naturelles.
En voir plus
  • Connecteurs HDMI et Mini HDMI plaqués or
  • Design compact et léger
9,99 € EUR hors TVA
11,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Or
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Femelle
Connecteur B 1 - Mini HDMI (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.2 cm [0.5 in]
Largeur du produit 22 mm [0.9 in]
Longueur du produit 35 mm [1.4 in]
Poids du produit 9 g [0.3 oz]
Informations d'emballage
Package Height 13 mm [0.5 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Poids brut 11 g [0.4 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur HDMI vers Mini HDMI - F/M

Certifications

Produits associés

High Speed HDMI® Cable with Ethernet- HDMI to HDMI Mini- F/M
HDACFM5IN
Câble HDMI haute vitesse 13 cm - HDMI vers HDMI Mini - F/M

Connectez vos appareils Mini HDMI® portables, tels que les appareils photo numériques, à votre téléviseur ou écran compatibles HDMI

11,99 € hors TVA
14,39 € incluant TVA