Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble HDMI vers DVI-D M/M 7 m - Cordon HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle 7 Mètres

Nº de produit : HDDVIMM7M

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

Spécifications techniques
  • 1 connecteur HDMI mâle

  • 1 connecteur DVI-D mâle

  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Plus de Caractéristiques . . .
  • Connecteurs moulés avec décharge de traction

  • Fabrication de qualité supérieure

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR LAFIFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
41,99 € EUR hors TVA
50,39 € incluant TVA

Nº: HDDVIMM7M

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le câble HDMI® vers DVI-D HDDVIMM7M de 7 m vous permet de raccorder une carte vidéo DVI-D (ou un autre appareil à sortie DVI-D) à un écran doté de la technologie HDMI. Il prend en charge un fonctionnement bidirectionnel qui permet également une configuration inversée, fournissant un signal vidéo numérique à partir d'une sortie HDMI vers un écran compatible DVI-D.

Ajout précieux à toute application multimédia, de home cinéma ou de panneau d'affichage numérique, ce câble haute performance a été conçu pour fournir la meilleure qualité d'image disponible grâce à des connexions HDMI ou numériques DVI.

Ce câble adaptateur HDMI/DVI-D de construction durable bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com
  • Assure la compatibilité entre deux interfaces vidéo numériques distinctes
  • Evite de devoir utiliser des câbles multiples qui s'enchevêtrent
  • Fiabilité garantie
Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Applications
  • Connexion de téléviseurs LCD, de vidéoprojecteurs LCD, de téléviseurs plasma, de téléviseurs HDTV, de lecteurs de DVD et de boîtiers décodeurs compatibles HDMI/DVI
  • Raccordement d'un appareil à sortie DVI-D (carte vidéo, etc.) à un moniteur/écran compatible HDMI®
  • Raccordement d'un appareil à sortie HDMI (carte vidéo, etc.) à un moniteur/écran compatible DVI-D
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Or
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-D (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 7 m [23 ft]
Longueur du produit 7 m [23 ft]
Poids du produit 826 g [29.2 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 846 g [29.9 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI® vers DVI-D de 7 m - M/M
Câble HDMI vers DVI-D M/M 1,5 m - Cordon HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle 1,5 Mètres
HDDVIMM150CM

Câble HDMI vers DVI-D M/M 1,5 m - Cordon HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle 1,5 Mètres

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

12,99 € hors TVA
15,59 € incluant TVA

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM1M

Câble HDMI vers DVI-D 1 m - M/M

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM2M

Câble HDMI vers DVI-D 2 m - M/M

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

11,99 € hors TVA
14,39 € incluant TVA

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM3M

Câble HDMI vers DVI-D 3 m - M/M

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

13,99 € hors TVA
16,79 € incluant TVA

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM5M

Câble HDMI vers DVI-D 5 m - M/M

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

20,99 € hors TVA
25,19 € incluant TVA

Câble HDMI vers DVI-D 10 m - M/M
HDDVIMM10M

Câble HDMI vers DVI-D 10 m - M/M

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

72,99 € hors TVA
87,59 € incluant TVA

Câble HDMI vers DVI-D 15 m - M/M
HDDVIMM15M

Câble HDMI vers DVI-D 15 m - M/M

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

106,99 € hors TVA
128,39 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis