Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k de 5m - Cordon HDMI CL3 pour installation murale - M/M - Blanc

Nº de produit : HD3MM5MW

Créez des installations de câbles HDMI Ultra HD dans les murs pour les applications nécessitant des câbles CL3

Spécifications techniques
  • 2 connecteurs mâles HDMI

  • Classification de câble CL3

  • Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4k x 2k

Plus de Caractéristiques . . .
  • Connecteurs HDMI plaqués or

  • Fabrication de qualité supérieure

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR COMFFR LAFIFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
20,99 € EUR hors TVA
25,19 € incluant TVA

Nº: HD3MM5MW

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le câble HDMI® haute vitesse HD3MM5MW de 5 m est classifié CL3 pour les installations dans les murs. Il comporte deux connecteurs HDMI (mâles) plaqués or pour fournir une connexion HDMI vers HDMI fiable, haute qualité entre des appareils comme des lecteurs Blu-Ray™, des téléviseurs HDTV, des lecteurs DVD, des récepteurs stéréo, des projecteurs et plus encore.

Ce câble HDMI de qualité supérieure prend totalement en charge les résolutions 1080p+ à des fréquences de rafraîchissement atteignant 120 Hz tout en offrant des couleurs naturelles. Pour répondre aux besoins des futurs appareils à haute définition, comme des résolutions accrues et des fréquences d'images plus élevées, ce câble Ultra HD prend en charge des résolutions d'affichage jusqu'à 4k x 2k.

Le câble HDMI pour mur HD3MM5MW de 5 mètres bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

A propos des câbles HDMI vers HDMI StarTech.com :

Les câbles audio et vidéo numériques HDMI haute vitesse StarTech.com sont conçus avec savoir-faire et fabriqués avec des matériaux de qualité supérieure uniquement pour garantir une performance haute définition, haute qualité. La norme HDMI combine un signal vidéo à large bande passante et un signal audio numérique multivoie en un seul câble pour fournir une résolution d'image exceptionnelle.

Points forts de StarTech.com
  • Idéal pour les installations HDMI dans les murs
  • Garantissez une connexion haute qualité, sans corrosion grâce aux contacts plaqués or
  • Fiabilité garantie
Applications
  • Acheminement de câble HDMI pour mur
  • Permet de connecter des appareils audio-vidéo de haute définition comme des lecteurs Blu-Ray Disc™, des téléviseurs HDTV, des lecteurs DVD, des DVR, des consoles de jeu, des projecteurs, etc.
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Or
Résistance au feu Homologué CL3
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Résolutions numériques max. 4K x 2K @ 30 Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30/32 AWG
Couleur Blanc
Hauteur du produit 11.6 mm [0.5 in]
Largeur du produit 20.3 mm [0.8 in]
Longueur de câble 5 m [16.4 ft]
Longueur du produit 5 m [16.4 ft]
Poids du produit 190 g [6.7 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 200 g [7.1 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI haute vitesse CL3 blanc 5 m - M/M
Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k de 1m - Cordon HDMI CL3 pour installation murale - M/M - Blanc
HD3MM1MW

Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k de 1m - Cordon HDMI CL3 pour installation murale - M/M - Blanc

Créez des installations de câbles HDMI Ultra HD dans les murs pour les applications nécessitant des câbles CL3

11,99 € hors TVA
14,39 € incluant TVA

Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k de 2m - Cordon HDMI CL3 pour installation murale - M/M - Blanc
HD3MM2MW

Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k de 2m - Cordon HDMI CL3 pour installation murale - M/M - Blanc

Créez des installations de câbles HDMI Ultra HD dans les murs pour les applications nécessitant des câbles CL3

13,99 € hors TVA
16,79 € incluant TVA

Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k de 3m - Cordon HDMI CL3 pour installation murale - M/M - Blanc
HD3MM3MW

Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k de 3m - Cordon HDMI CL3 pour installation murale - M/M - Blanc

Créez des installations de câbles HDMI Ultra HD dans les murs pour les applications nécessitant des câbles CL3

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA

Câble HDMI haute vitesse CL3 Mâle vers Mâle pour Installation Murale - Blanc 7 m
HD3MM7MW

Câble HDMI haute vitesse CL3 Mâle vers Mâle pour Installation Murale - Blanc 7 m

Acheminez des câbles HDMI dans les murs pour les applications nécessitant des câbles CL3

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis