StarTech.com

Câble HDMI haute vitesse CL3 Mâle vers Mâle pour Installation Murale - Blanc 7 m

Créez des installations de câbles HDMI Ultra HD dans les murs pour les applications nécessitant des câbles CL3

Nº de produit : HD3MM7MW

  • 2 connecteurs mâles HDMI
  • Classification de câble CL3
  • Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4K x 2K
En voir plus
  • Connecteurs HDMI plaqués or
  • Fabrication de qualité supérieure
24,99 € EUR hors TVA
29,99 € EUR incluant TVA

Présentation

Le câble HDMI® haute vitesse de 7 m HD3MM7MW est classifié CL3 pour les installations dans les murs. Il comporte deux connecteurs HDMI (mâles) plaqués or pour fournir une connexion HDMI vers HDMI fiable de haute qualité entre des appareils comme des lecteurs Blu-Ray™, des téléviseurs HDTV, des lecteurs DVD, des récepteurs stéréo, des vidéoprojecteurs et plus encore.

Ce câble HDMI haute qualité offre une prise en charge complète des résolutions 1080p+ à une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz, tout en assurant une reproduction fidèle des couleurs. Pour répondre aux besoins des futurs appareils haute définition, comme des résolutions accrues et des fréquences d'images plus élevées, ce câble Ultra HD prend en charge une résolution maximale de 4K x 2K.

Le câble HDMI pour mur HD3MM7MW de 7 mètres bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

À propos des câbles HDMI vers HDMI StarTech.com :

Les câbles audio et vidéo numériques HDMI haute vitesse StarTech.com sont conçus avec savoir-faire et fabriqués uniquement avec des matériaux de qualité supérieure pour garantir une performance haute définition et haute qualité. La norme HDMI combine un signal vidéo à large bande passante et un signal audio numérique multicanal en un seul câble pour fournir une résolution d'image exceptionnelle.

Points forts de StarTech.com

  • Idéal pour les installations HDMI dans les murs
  • Garantissez une connexion haute qualité, sans corrosion grâce aux contacts plaqués or
  • Fiabilité garantie

Applications

Acheminement de câble HDMI pour mur

Permet de connecter des appareils audio-vidéo de haute définition comme des lecteurs Blu-Ray Disc™, des téléviseurs HDTV, des lecteurs DVD, des DVR, des consoles de jeu, des projecteurs, etc.

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Or
Résistance au feu Homologué CL3
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Résolutions numériques max. 4K x 2K @ 30 Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30/32 AWG
Couleur Blanc
Hauteur du produit 11 mm [0.4 in]
Largeur du produit 20.5 mm [0.8 in]
Longueur de câble 7 m [23 ft]
Longueur du produit 7 m [23 ft]
Poids du produit 209.9 g [7.4 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 219.8 g [7.8 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI haute vitesse CL3 blanc 7 m - M/M

Certifications

Produits associés

Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k de 1m - Cordon HDMI CL3 pour installation murale - M/M - Blanc
HD3MM1MW
Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k de 1m - Cordon HDMI CL3 pour installation murale - M/M - Blanc

Créez des installations de câbles HDMI Ultra HD dans les murs pour les applications nécessitant des câbles CL3

11,99 € hors TVA
14,39 € incluant TVA
Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k de 2m - Cordon HDMI CL3 pour installation murale - M/M - Blanc
HD3MM2MW
Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k de 2m - Cordon HDMI CL3 pour installation murale - M/M - Blanc

Créez des installations de câbles HDMI Ultra HD dans les murs pour les applications nécessitant des câbles CL3

13,99 € hors TVA
16,79 € incluant TVA
Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k de 3m - Cordon HDMI CL3 pour installation murale - M/M - Blanc
HD3MM3MW
Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k de 3m - Cordon HDMI CL3 pour installation murale - M/M - Blanc

Créez des installations de câbles HDMI Ultra HD dans les murs pour les applications nécessitant des câbles CL3

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA
Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k de 5m - Cordon HDMI CL3 pour installation murale - M/M - Blanc
HD3MM5MW
Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k de 5m - Cordon HDMI CL3 pour installation murale - M/M - Blanc

Créez des installations de câbles HDMI Ultra HD dans les murs pour les applications nécessitant des câbles CL3

20,99 € hors TVA
25,19 € incluant TVA