StarTech.com

Câble adaptateur MHL HDMI passif - Micro USB vers HDMI

Connectez des appareils audio/vidéo mobiles MHL à des écrans HDTV compatibles MHL

Nº de produit : MHDPMM3M

  • 1 connecteur Micro USB « B » mâle
  • 1 connecteur HDMI mâle
  • Sortie vidéo 1080p
  • Prise en charge audio numérique
En voir plus
  • Télécommande TV sur votre appareil mobile avec téléviseurs HDTV avec prise en charge CEC
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
12,99 € EUR hors TVA
15,59 € EUR incluant TVA

Présentation

Le câble MHL™ passif Micro USB vers HDMI® MHDPMM3M de 3 m vous permet de connecter votre smartphone, tablette PC ou autre appareil mobile compatible MHL à votre écran HDTV, moniteur ou projecteur MHL.

Ce câble durable offre une solution plug-and-play simple qui permettra de visionner le contenu (photos, audio et vidéo) d'un appareil mobile compatible MHL sur un grand écran et avec un système home cinéma.

Offrant qualité et commodité, ce câble MHL vers HDMI prend en charge une résolution vidéo de 1080p et une sortie audio numérique 7.1 voies, tout en chargeant votre appareil mobile lorsqu'il est en mode MHL et connecté à votre écran compatible MHL.

Le câble MHL MHDPMM3M bénéficie de la garantie à vie StarTech.com, pour une fiabilité assurée.

Remarque : Ce câble étant passif, votre appareil mobile, ainsi que votre écran HDTV, moniteur ou projecteur doivent être compatibles MHL. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de vos appareils et/ou visiter le site Web du consortium MHL pour consulter une liste des Produits compatibles MHL. Ce produit ne fonctionnera pas avec les appareils dotés d'un connecteur MHL à 11 broches, comme les modèles Samsung S3 et S4.

Points forts de StarTech.com

  • Profitez du contenu de votre appareil mobile sur grand écran
  • La charge simultanée évite toute perte de temps ou difficulté
  • Fiabilité garantie

Applications

Branchez votre appareil compatible Mobile High-Definition Link (lien mobile haute définition) (MHL™) à un téléviseur, un écran ou un projecteur MHL via HDMI

Visionnez des vidéos avec audio ou partagez des images sur un grand écran compatible HDMI et MHL

Chargez votre appareil mobile Micro USB alors qu'il est connecté à votre écran compatible MHL

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Or
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Résolutions numériques max. 1080p à 60 Hz
Spécifications audio Son surround 7.1
Video Revision MHL 2.0
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/30 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 8 mm [0.3 in]
Largeur du produit 12 mm [0.5 in]
Longueur de câble 3 m [9.8 ft]
Longueur du produit 3 m [9.8 ft]
Poids du produit 124 g [4.4 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 132 g [4.7 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble MHL passif 3 m

Certifications