Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble Adaptateur Micro HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle - 1 m

Nº de produit : HDDDVIMM1M

Visionnez vos photos ou vos vidéos à partir de votre smartphone ou d'un autre appareil mobile Micro HDMI situé jusqu'à 1 m de votre écran DVI-D

Spécifications techniques
  • 1 connecteur Micro HDMI mâle

  • 1 connecteur DVI-D mâle

  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Plus de Caractéristiques . . .
  • Connecteurs moulés avec décharge de traction

  • Connecteurs plaqués or

  • Prise en charge d'une résolution pouvant atteindre 1920x1200

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR MISCFR COMFFR LAFIFR
INGFR
Disponible en
13,99 € EUR hors TVA
16,79 € incluant TVA

Nº: HDDDVIMM1M

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le câble Micro HDMI® vers DVI-D HDDDVIMM1M de 1 m vous permet de visionner les présentations, vidéos et photos enregistrées sur vos appareils mobiles Micro HDMI (tablette, smartphone, etc.) sur un écran ou vidéoprojecteur DVI-D. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser notre câble audio stéréo Slim 3,5 mm (1 m) (MU3MMS) pour intégrer l'audio à vos présentations vidéo.

Bénéficiant d'une garantie à vie, le HDDDVIMM1M a été conçu et fabriqué de manière à garantir une durabilité maximale et une fiabilité à toute épreuve.

Points forts de StarTech.com
  • Garantissez une connexion haute qualité, sans corrosion grâce aux contacts plaqués or
  • Bénéficiez d'une performance vidéo Micro HDMI vers DVI durable et sans erreur grâce aux connecteurs moulés avec décharge de traction
  • Fiabilité garantie
Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Applications
  • Connectez votre appareil mobile Micro HDMI (smartphone, tablette, etc.) à un écran ou vidéoprojecteur DVI-D
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Active or Passive Adapter Passif
Placage du connecteur Or
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Micro HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-D (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 110 g [3.9 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.2 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Micro HDMI® vers DVI-D 1 m - M/M
Câble Adaptateur Micro HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle - 2 m
HDDDVIMM2M

Câble Adaptateur Micro HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle - 2 m

Visionnez vos photos ou vos vidéos à partir de votre smartphone ou d'un autre appareil mobile Micro HDMI situé jusqu'à 2 m de votre écran DVI-D

14,99 € hors TVA
17,99 € incluant TVA

Câble Adaptateur Micro HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle - 3 m
HDDDVIMM3M

Câble Adaptateur Micro HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle - 3 m

Visionnez vos photos ou vos vidéos à partir de votre smartphone ou d'un autre appareil mobile Micro HDMI situé jusqu'à 3 m de votre écran DVI-D

18,99 € hors TVA
22,79 € incluant TVA

Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS

Câble audio stéréo Slim 3,5 mm de 90 cm - M/M

Connectez facilement un iPod ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis