StarTech.com

Câble Adaptateur Micro HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle - 2 m

Visionnez vos photos ou vos vidéos à partir de votre smartphone ou d'un autre appareil mobile Micro HDMI situé jusqu'à 2 m de votre écran DVI-D

Nº de produit : HDDDVIMM2M

  • 1 connecteur Micro HDMI mâle
  • 1 connecteur DVI-D mâle
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
En voir plus
  • Connecteurs moulés avec décharge de traction
  • Connecteurs plaqués or
  • Prise en charge d'une résolution pouvant atteindre 1920x1200
14,99 € EUR hors TVA
17,99 € EUR incluant TVA

Présentation

Le câble Micro HDMI® vers DVI-D HDDDVIMM2M de 2 m vous permet de visionner les présentations, vidéos et photos enregistrées sur vos appareils mobiles Micro HDMI (tablette, smartphone, etc.) sur un écran ou vidéoprojecteur DVI-D. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser notre câble audio stéréo Slim 3,5 mm (2 m) (MU6MMS) pour intégrer l'audio à vos présentations vidéo.

Bénéficiant d'une garantie à vie, le HDDDVIMM2M a été conçu et fabriqué de manière à garantir une durabilité maximale et une fiabilité à toute épreuve.

Points forts de StarTech.com

  • Garantissez une connexion haute qualité, sans corrosion grâce aux contacts plaqués or
  • Bénéficiez d'une performance vidéo Micro HDMI vers DVI durable et sans erreur grâce aux connecteurs moulés avec décharge de traction
  • Fiabilité garantie

Applications

Connectez votre appareil mobile Micro HDMI (smartphone, tablette, etc.) à un écran ou vidéoprojecteur DVI-D

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Active or Passive Adapter Passif
Placage du connecteur Or
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Micro HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-D (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 14 mm [0.6 in]
Largeur du produit 40 mm [1.6 in]
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 103 g [3.6 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 112 g [4 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Micro HDMI® vers DVI-D 2 m - M/M

Certifications

Produits associés

Câble Adaptateur Micro HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle - 1 m
HDDDVIMM1M
Câble Adaptateur Micro HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle - 1 m

Visionnez vos photos ou vos vidéos à partir de votre smartphone ou d'un autre appareil mobile Micro HDMI situé jusqu'à 1 m de votre écran DVI-D

13,99 € hors TVA
16,79 € incluant TVA
Câble Adaptateur Micro HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle - 3 m
HDDDVIMM3M
Câble Adaptateur Micro HDMI vers DVI-D Mâle / Mâle - 3 m

Visionnez vos photos ou vos vidéos à partir de votre smartphone ou d'un autre appareil mobile Micro HDMI situé jusqu'à 3 m de votre écran DVI-D

18,99 € hors TVA
22,79 € incluant TVA