StarTech.com

Câble HDMI vers DVI-D de 3 m - M/M

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

Nº de produit : HDDVIMM3M

  • Signal vidéo non compressé à bande passante plus large et signal audio numérique multivoie en un seul câble
  • Installation facile
13,99 € EUR hors TVA
16,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Or
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-D (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 3 m [9.8 ft]
Longueur du produit 3 m [9.8 ft]
Poids du produit 205 g [7.2 oz]
Informations d'emballage
Package Height 24 mm [0.9 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Poids brut 240 g [8.5 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'écran numérique HDMI® vers DVI 3 m

Certifications

Produits associés

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM1M
Câble HDMI vers DVI-D de 1 m - M/M

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM2M
Câble adaptateur vidéo HDMI vers DVI-D de 2 m - M/M

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

11,99 € hors TVA
14,39 € incluant TVA
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM5M
Câble HDMI vers DVI-D 5 m - M/M

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

20,99 € hors TVA
25,19 € incluant TVA
Câble HDMI vers DVI-D de 10 m - M/M
HDDVIMM10M
Câble HDMI vers DVI-D de 10 m - M/M

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

68,99 € hors TVA
82,79 € incluant TVA
Câble HDMI vers DVI-D 15 m - M/M
HDDVIMM15M
Câble HDMI vers DVI-D 15 m - M/M

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

106,99 € hors TVA
128,39 € incluant TVA
Adaptateur HDMI vers DVI-D - 1920 x 1200 - F/M
HDMIDVIFM
Adaptateur HDMI vers DVI-D - 1920 x 1200 - F/M

Connectez des périphériques compatibles DVI à des périphériques compatibles HDMI®, et inversement

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA