StarTech.com

Câble adaptateur HDMI haute vitesse de 12cm - HDMI vers Micro HDMI - F/M - Noir

Raccordez un Smartphone ou appareil portable compatible Micro HDMI® à votre téléviseur ou écran HDMI

Nº de produit : HDADFM5IN

  • Le connecteur HDMI® Micro permet de brancher des appareils HDMI portables à des écrans ou des téléviseurs compatibles HDMI
  • Fabrication et conception de grande qualité pour un fonctionnement et une mobilité optimaux
  • Câble tout-en-un pour le transfert des signaux audio et vidéo numériques par le biais d'un seul câble
14,99 € EUR hors TVA
17,99 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Or
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Femelle
Connecteur B 1 - Micro HDMI (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 34 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 1 cm [0.4 in]
Largeur du produit 20 mm [0.8 in]
Longueur de câble 127 mm [5 in]
Longueur du produit 127 mm [5 in]
Poids du produit 20 g [0.7 oz]
Informations d'emballage
Package Height 13 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 25 g [0.9 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur HDMI® vers HDMI® Micro de 12 cm - F/M

Certifications