StarTech.com

Câble HDMI haute vitesse actif de 30 m - CL2 - M/M - Ultra HD 4K

Connectez vos appareils HDMI jusqu’à 30 m de distance, sans perte de signal

Nº de produit : HDMM30MA

  • Circuit d’amplification active intégré pour des connexions plus longues
  • Satisfait la norme CL2 pour les installations murales
  • Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4k x 2k
144,99 € EUR hors TVA
173,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Redmere - RM1691
Placage du connecteur Or
Résistance au feu Homologué CL2
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Résolutions numériques max. 4K x 2K @ 30 Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24 AWG
Couleur Noir
Dia. ext. du câble 8.5 mm [0.3 in]
Longueur de câble 30 m [98.4 ft]
Longueur du produit 30 m [98.4 ft]
Poids du produit 2.3 kg [5.1 lb]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 80 mm [3.1 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 33.5 cm [13.2 in]
Poids brut 2.6 kg [5.8 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI® haute vitesse mural CL2 actif 30 m - HDMI - M/M

Certifications

Produits associés

Câble HDMI haute vitesse actif Ultra HD 4k de 10m - HDMI vers HDMI CL2 pour installation murale - M/M
HDMM10MA
Câble HDMI haute vitesse actif Ultra HD 4k de 10m - HDMI vers HDMI CL2 pour installation murale - M/M

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils HDMI® haute vitesse jusqu'à 10 m de distance, sans perte de signal

71,99 € hors TVA
86,39 € incluant TVA
Câble HDMI haute vitesse actif Ultra HD 4k de 15m - HDMI vers HDMI CL2 pour installation murale - M/M
HDMM15MA
Câble HDMI haute vitesse actif Ultra HD 4k de 15m - HDMI vers HDMI CL2 pour installation murale - M/M

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils HDMI® haute vitesse jusqu'à 15 m de distance, sans perte de signal

98,99 € hors TVA
118,79 € incluant TVA
Câble HDMI haute vitesse actif de 20 m - CL2 - M/M - Ultra HD 4K
HDMM20MA
Câble HDMI haute vitesse actif de 20 m - CL2 - M/M - Ultra HD 4K

Connectez vos appareils HDMI jusqu’à 20 m de distance, sans perte de signal

93,99 € hors TVA
112,79 € incluant TVA