StarTech.com

Câble HDMI haute vitesse Utra HD 4K de 2m - HDMI vers HDMI coudé à angle gauche - Mâle / Mâle

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils HDMI® haute vitesse, même dans les espaces réduits et difficiles d'accès.

Nº de produit : HDMM2ML

  • 1 connecteur HDMI® mâle
  • 1 connecteur HDMI mâle à angle gauche
  • Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4k x 2k
En voir plus
  • Connecteurs HDMI moulés, plaqués or
  • Fabrication de qualité supérieure
8,99 € EUR hors TVA
10,79 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Or
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Résolutions numériques max. 4K x 2K @ 30 Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 0 cm [0 in]
Largeur du produit 0 mm [0 in]
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 130 g [4.6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 28 mm [1.1 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 135 g [4.8 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI® haute vitesse à angle gauche de 2 m - HDMI - M/M

Certifications

Produits associés

Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4K de 2m - HDMI vers HDMI - Mâle / Mâle
HDMM2M
Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4K de 2m - HDMI vers HDMI - Mâle / Mâle

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils HDMI® haute vitesse.

8,99 € hors TVA
10,79 € incluant TVA
High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM2MHS
Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4K avec Ethernet de 2m - HDMI vers HDMI - M/M

Créez des connexions Ultra HD entre vos périphériques compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prise en charge du canal de données Ethernet

11,99 € hors TVA
14,39 € incluant TVA