StarTech.com

Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k de 3m - Cordon HDMI CL3 pour installation murale - M/M - Blanc

Créez des installations de câbles HDMI Ultra HD dans les murs pour les applications nécessitant des câbles CL3

Nº de produit : HD3MM3MW

  • 2 connecteurs mâles HDMI
  • Classification de câble CL3
  • Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4k x 2k
En voir plus
  • Connecteurs HDMI plaqués or
  • Fabrication de qualité supérieure
15,99 € EUR hors TVA
19,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Or
Résistance au feu Homologué CL3
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Résolutions numériques max. 4K x 2K @ 30 Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30/32 AWG
Couleur Blanc
Hauteur du produit 1.1 cm [0.4 in]
Largeur du produit 20.5 mm [0.8 in]
Longueur de câble 3 m [9.8 ft]
Longueur du produit 3 m [9.8 ft]
Poids du produit 99.2 g [3.5 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 109.4 g [3.9 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI haute vitesse CL3 blanc 3 m - M/M

Certifications

Produits associés

Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k de 1m - Cordon HDMI CL3 pour installation murale - M/M - Blanc
HD3MM1MW
Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k de 1m - Cordon HDMI CL3 pour installation murale - M/M - Blanc

Créez des installations de câbles HDMI Ultra HD dans les murs pour les applications nécessitant des câbles CL3

11,99 € hors TVA
14,39 € incluant TVA
Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k de 2m - Cordon HDMI CL3 pour installation murale - M/M - Blanc
HD3MM2MW
Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k de 2m - Cordon HDMI CL3 pour installation murale - M/M - Blanc

Créez des installations de câbles HDMI Ultra HD dans les murs pour les applications nécessitant des câbles CL3

13,99 € hors TVA
16,79 € incluant TVA
Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k de 5m - Cordon HDMI CL3 pour installation murale - M/M - Blanc
HD3MM5MW
Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k de 5m - Cordon HDMI CL3 pour installation murale - M/M - Blanc

Créez des installations de câbles HDMI Ultra HD dans les murs pour les applications nécessitant des câbles CL3

20,99 € hors TVA
25,19 € incluant TVA
Câble HDMI haute vitesse CL3 Mâle vers Mâle pour Installation Murale - Blanc 7 m
HD3MM7MW
Câble HDMI haute vitesse CL3 Mâle vers Mâle pour Installation Murale - Blanc 7 m

Créez des installations de câbles HDMI Ultra HD dans les murs pour les applications nécessitant des câbles CL3

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA