StarTech.com

Câble HDMI haute vitesse de 15 m - 4K 30 - Aucun amplificateur de signal requis - M/M

Établissez des connexions Ultra HD entre vos appareils HDMI jusqu'à 15 mètres de distance

Nº de produit : HDMM15M

  • Prend en charge les résolutions Ultra HD jusqu'à 3840 x 2160 (4K x 2K)
  • Permet une connexion jusqu'à 15 mètres de distance
  • Fiabilité assurée avec notre garantie à vie
81,99 € EUR hors TVA
98,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Or
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Résolutions numériques max. 4K x 2K @ 30 Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.1 cm [0.4 in]
Largeur du produit 20 mm [0.8 in]
Longueur de câble 15 m [49.2 ft]
Longueur du produit 15 m [49.2 ft]
Poids du produit 1.6 kg [3.6 lb]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 65 mm [2.6 in]
Package Length 44.5 cm [17.5 in]
Package Width 34.5 cm [13.6 in]
Poids brut 1.7 kg [3.8 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI® haute vitesse de 15 m - HDMI - M/M

Certifications

Produits associés

Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4K de 10m - HDMI vers HDMI - Mâle / Mâle
HDMM10M
Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4K de 10m - HDMI vers HDMI - Mâle / Mâle

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils HDMI® haute vitesse.

71,99 € hors TVA
86,39 € incluant TVA
High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM1MHS
Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k avec Ethernet de 1m - HDMI vers HDMI - M/M

Créez des connexions Ultra HD entre vos périphériques compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prise en charge du canal de données Ethernet

7,99 € hors TVA
9,59 € incluant TVA
High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM2MHS
Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4K avec Ethernet de 2m - HDMI vers HDMI - M/M

Créez des connexions Ultra HD entre vos périphériques compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prise en charge du canal de données Ethernet

11,99 € hors TVA
14,39 € incluant TVA
High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM3MHS
Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4K avec Ethernet de 3m - HDMI vers HDMI - M/M

Créez des connexions Ultra HD entre vos périphériques compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prise en charge du canal de données Ethernet

14,99 € hors TVA
17,99 € incluant TVA