StarTech.com

Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet 1 m - HDMI vers HDMI Mini - M/M

Raccorde un appareil photo, un smartphone ou un appareil portable Mini HDMI® à votre téléviseur ou votre écran HDMI

Nº de produit : HDACMM1M

  • Connecteurs HDMI Mini et HDMI plaqués or
  • Design compact et léger
  • Prise en charge des technologies 3D et Ethernet pour les appareils compatibles
  • Prise en charge des applications sur IP
13,99 € EUR hors TVA
16,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 19
Placage du connecteur Or
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - Mini HDMI (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.1 cm [0.4 in]
Largeur du produit 20.8 mm [0.8 in]
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 44.1 g [1.6 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 13 mm [0.5 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 0.1 kg [0.1 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI® haute vitesse avec Ethernet 1 m - HDMI vers HDMI Mini - M/M

Certifications

Produits associés

Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet de 0,5 m - HDMI vers HDMI Mini - M/M
HDACMM50CM
Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet de 0,5 m - HDMI vers HDMI Mini - M/M

Raccordez un appareil photo, un smartphone ou un appareil portable Mini HDMI® à votre téléviseur ou votre écran HDMI

12,99 € hors TVA
15,59 € incluant TVA
Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet de 2 m - HDMI vers HDMI Mini - M/M
HDACMM2M
Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet de 2 m - HDMI vers HDMI Mini - M/M

Raccordez un appareil photo, un smartphone ou un appareil portable Mini HDMI® à votre téléviseur ou votre écran HDMI

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA

Accessoires