StarTech.com

Câble d'extension vidéo pour écran VGA haute résolution 10 m - HD15 M/F

Prolongez la connexion de votre écran VGA sans perte de qualité du signal vidéo

Nº de produit : MXTHQ10M

  • Câble coaxial triple + double torsadé pour un affichage cristallin
  • Câble de fabrication durable, avec connecteurs HD15 de qualité supérieure
  • Impédance appariée à 75 ohms pour une clarté parfaite et des couleurs éclatantes provenant de votre écran VGA
En voir plus
  • Connecteurs VGA de qualité supérieure avec décharge de traction en PVC moulé
  • Tores magnétiques contribuant à éliminer l'interférence EMI
33,99 € EUR hors TVA
40,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 10 m [32.8 ft]
Longueur du produit 10 m [32.8 ft]
Poids du produit 957 g [33.8 oz]
Informations d'emballage
Package Height 49 mm [1.9 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Poids brut 1 kg [2.2 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension pour écran VGA haute résolution 10 m - HD15 M/F
2 - Écrous

Certifications

Produits associés

Câble d'extension vidéo pour écran VGA haute résolution 15 m - HD15 M/F
MXTHQ15M
Câble d'extension vidéo pour écran VGA haute résolution 15 m - HD15 M/F

Prolongez la connexion de votre écran VGA sans perte de qualité du signal vidéo

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA