StarTech.com

Adaptateur RCA vers coaxial de type F - M/F

Convertissez un câble coaxial RG6 en câble RCA

Nº de produit : RCACOAXMF

  • Convertissez un câble RCA en câble coaxial blindé pour les longues distances
  • Plaqué or pour une conductivité optimale
2,99 € EUR hors TVA
3,59 € EUR incluant TVA

Présentation

Le convertisseur pour câble RCA vers coaxial Type-F RCACOAXMF dispose d'un connecteur RCA (mâle) et d'un connecteur coaxial femelle Type-F vous permettant de convertir un câble coaxial RG6 en câble RCA.

Couvert par notre garantie à vie, cet adaptateur RCA vers coaxial RG6 Type-F est plaqué or pour optimiser la conductivité et résister à la corrosion.

Points forts de StarTech.com

  • Cet adaptateur plaqué or résiste à la corrosion et améliore la conductivité entre le connecteur RCA et le câble coaxial

Applications

Utilisez les chemins de câble coaxial existants pour étendre un signal RCA Composite sur une longue distance

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Or
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - RCA Mâle
Connecteur B 1 - Type F (coaxial RF) Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Or
Poids du produit 3 g [0.1 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 5 g [0.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur coaxial vers RCA (M)

Certifications