StarTech.com

Changeur de genre VGA HD15 slim - Adaptateur VGA vers VGA - F/F

Convertissez un connecteur VGA mâle en connecteur VGA femelle

Nº de produit : GC15HSF

  • 2 connecteurs femelles VGA HDDB15
3,99 € EUR hors TVA
4,79 € EUR incluant TVA

Présentation

Le changeur de genre Slimline GC15HSF (HDDB15F vers HDDB15F) transforme un connecteur mâle DB15 haute densité en connecteur femelle DB15 haute densité.

Le changeur de genre Slimline bénéficie d'une garantie à vie, pour une durabilité et un rendement optimaux.

Points forts de StarTech.com

  • Joignez deux câbles VGA pour obtenir un câble plus long
  • Fiabilité garantie

Applications

Convertissez un connecteur VGA mâle en connecteur VGA femelle

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 12 mm [0.5 in]
Largeur du produit 17 mm [0.7 in]
Longueur du produit 30 mm [1.2 in]
Poids du produit 6 g [0.2 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 8 g [0.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Changeur de genre F/F faible encombrement HDDB15

Certifications