Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Adaptateur pour casque avec prises pour écouteur et microphone séparées - Mini-Jack 3,5mm 1x (M) 2x (F) - Noir

Nº de produit : MUYHSMFF

Transformez un port de sortie audio de 3,5 mm en deux ports distincts, soit une prise de casque de 3,5 mm et un port microphone de 3,5 mm.

Spécifications techniques
  • Design compact pour une portabilité maximale. La solution idéale à portée de main, à même la pochette de votre ordinateur portable.

  • Design léger, mais robuste facile à brancher lorsque nécessaire

  • Casque d’écoute non inclus

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR RUEFR TOPAFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
7,99 € EUR hors TVA
9,59 € incluant TVA

Nº: MUYHSMFF

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Vous avez récemment acheté un nouvel ordinateur portable ou un Ultrabook et maintenant, vous ne savez plus où brancher votre casque d’écoute favori ?

La plupart des nouveaux ordinateurs portables et des Ultrabook sont équipés d’un seul port audio de 3,5 mm à 4 positions (4 broches), qui prend en charge à la fois l’entrée et la sortie audio. De nombreux casques d’écoute sur le marché sont équipés de deux connecteurs séparés pour casque et microphone, qui ne sont pas compatibles avec cette nouvelle configuration.

L’adaptateur pour casque d’écoute MUYHSMFF comporte deux ports de 3,5 mm à 3 positions, qui offrent une connexion séparée pour casque et microphone pouvant être connectée au port audio unique de votre ordinateur portable. Les utilisateurs qui préfèrent utiliser Skype ou parler en ligne sans casque d’écoute peuvent également connecter un microphone séparé et des haut-parleurs alimentés.

headset adapter

Connectivité du casque d’écoute  

Connectez simplement la fiche du casque de votre casque d’écoute au port de sortie audio comportant le symbole du casque, puis connectez la fiche du microphone au port d’entrée audio comportant le symbole du microphone. Branchez l’adaptateur dans le port audio de votre ordinateur portable et c’est tout. 

Connectivité du microphone et des haut-parleurs alimentés

Vous voulez travailler ou jouer sans casque d’écoute ?

Vous pouvez aussi connecter un microphone et des haut-parleurs alimentés à votre ordinateur portable au moyen de l’adaptateur. Il suffit de brancher votre microphone dans le port d’entrée audio comportant le symbole du microphone, de brancher vos haut-parleurs alimentés dans le port de sortie audio comportant le symbole du casque, puis de connecter l’adaptateur au port audio de votre ordinateur portable.

Gardez contact pendant vos déplacements

Voyagez-vous pour des raisons professionnelles ou pour vos loisirs ?

L’adaptateur pour casque d’écoute est compact et résistant, ce qui en fait une solution idéale pour les applications mobiles.

Rangez l’adaptateur avec votre tablette ou glissez-le dans un autre étui de transport. Il est parfait pour les tablettes et les smartphones équipés d’un seul port audio. Il vous suffit de connecter les fiches du casque et du microphone de votre casque d’écoute à l’adaptateur, de connecter l’adaptateur à votre appareil mobile et de commencer à parler.

 

Ce câble pour casque d’écoute 3,5 mm de qualité supérieure bénéficie de la garantie à vie StartTech.com.

Remarque :

Cet adaptateur n’est pas un câble répartiteur ni un câble en Y. Il ne peut pas servir à diviser la sortie audio en deux ensembles distincts de casques ou de haut-parleurs.

Certains ordinateurs portables et appareils portables ne fonctionnent pas avec tous les microphones externes. Le problème provient généralement d’une différence d’impédance entre le microphone et l’appareil. Il s’agit d’une incompatibilité matérielle, et non pas d’une limitation de l’adaptateur MUYHSMFF.

Points forts de StarTech.com
  • Transforme un port casque/microphone 3,5 mm en deux ports distincts, soit une prise casque 3,5 mm et une prise microphone 3,5 mm
  • Permet d'utiliser d'anciens accessoires audio sur des ordinateurs plus récents
Applications
  • Connectez un casque d’écoute équipé de fiches de casque et de microphone séparées au port audio de votre ordinateur portable
  • Connectez un microphone externe et des haut-parleurs alimentés au port audio de votre ordinateur portable
  • Connectez un casque d’écoute équipé de fiches de casque et de microphone séparées au port audio de votre téléphone ou de votre tablette
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions) Mâle
Connecteur B 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Le connecteur mâle mini-Jack 3,5 mm (4 points) est configuré conformément aux normes de la CTIA
Conditions environnementales
Humidité 30~60% RH
Température de stockage -15°C to 75°C (-59°F to 167°F)
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 0.2 m [0.7 ft]
Longueur du produit 200 mm [7.9 in]
Poids du produit 9 g [0.3 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 0 kg [0 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble pour séparateur de casque 4 broches de 3,5 mm vers 2 x 3 broches de 3,5 mm - M/F
Câble pour séparateur de casque 4 broches de 3,5 mm vers 2 x 3 broches de 3,5 mm - F/M
MUYHSFMM

Câble pour séparateur de casque 4 broches de 3,5 mm vers 2 x 3 broches de 3,5 mm - F/M

Connectez un casque d'écoute à 4 points à un ordinateur équipé de ports microphone et audio séparés

7,99 € hors TVA
9,59 € incluant TVA

Câble Adaptateur Casque Slim, Noir - Doubleur Audio Jack - 3.5mm (M) vers 2x 3.5mm (F)
MUY1MFFADP

Câble Adaptateur Casque Slim, Noir - Doubleur Audio Jack - 3.5mm (M) vers 2x 3.5mm (F)

Divisez la sortie audio de votre iPod®/lecteur MP3 entre deux casques

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA

Adaptateur pour casque avec prises pour écouteur et microphone séparées - Mini-Jack 3,5mm  1x (M) 2x (F) - Blanc
MUYHSMFFADW

Adaptateur pour casque avec prises pour écouteur et microphone séparées - Mini-Jack 3,5mm 1x (M) 2x (F) - Blanc

Transformez un port de sortie audio de 3,5 mm en deux ports distincts, soit une prise de casque de 3,5 mm et un port microphone de 3,5 mm.

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA

Câble séparateur de casque / d'écouteurs Mini-Jack 3,5mm Slim - 1x (M) 2x (F) - Blanc
MUY1MFFADPW

Câble séparateur de casque / d'écouteurs Mini-Jack 3,5mm Slim - 1x (M) 2x (F) - Blanc

Divisez la sortie audio de votre iPod®/lecteur MP3 entre deux casques

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA

6in Stereo Splitter Cable - 3.5mm Male to 2x 3.5mm Female
MUY1MFF

Câble répartiteur stéréo 15 cm - Mâle 3,5 mm vers femelle 2 x 3,5 mm

Permet de dédoubler une prise de casque

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA

Câble répartiteur stéréo Slim - Mâle 3,5 mm vers 2 femelles 3,5 mm
MUY1MFFS

Câble répartiteur stéréo Slim - Mâle 3,5 mm vers 2 femelles 3,5 mm

Divisez une prise de casque en deux prises distinctes

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA

Câble d'extension de casque TRRS 4 positions 3,5 mm 1 m - M/F
MUHSMF1M

Câble d'extension de casque TRRS 4 positions 3,5 mm 1 m - M/F

Prolongez de 1 m la distance de connexion entre votre iPhone®, portable ou casque d'écoute

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA

Câble d'extension de casque TRRS 4 positions 3,5 mm 2 m - M/F
MUHSMF2M

Câble d'extension de casque TRRS 4 positions 3,5 mm 2 m - M/F

Prolongez de 2 m la distance de connexion entre votre iPhone®, portable ou casque d'écoute

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis