Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble Audio Stéréo Mini-Jack 3.5mm Slim de 3 m - Mâle/Mâle - Blanc

Nº de produit : MU3MMMSWH

Écoutez votre iPod®/lecteur MP3 sur votre autoradio ou votre chaîne stéréo

Spécifications techniques
  • 2 connecteurs mini-jack mâles de 3,5 mm

  • Moulage de connecteur Slimline

  • Connecteurs moulés avec décharge de traction

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR LAFIFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
6,99 € EUR hors TVA
8,39 € incluant TVA

Nº: MU3MMMSWH

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le câble audio Slim blanc 3,5 mm de 3 m MU3MMMSWH comporte des connecteurs mâle vers mâle de 3,5 mm, ce qui vous permet de brancher vos périphériques audio portables à prise mini-jack de 3,5 mm (iPod®, iPhone®, iPad®, lecteur MP3, etc.) au système stéréo de votre véhicule ou de votre résidence.

Grâce à son connecteur Slim moulé, ce câble stéréo auxiliaire s'insère facilement dans une prise de casque de 3,5 mm, même lorsque votre lecteur audio mobile est dans son étui protecteur.

Le câble audio MU3MMMSWH bénéficie de la garantie à vie StarTech.com, pour une fiabilité assurée.

Points forts de StarTech.com
  • Branche votre appareil audio mobile même lorsqu'il se trouve dans son étui protecteur
  • Permet de positionner votre appareil mobile audio selon vos besoins, jusqu'à 3 mètres de votre système stéréo
  • Fiabilité garantie
Applications
  • Branche vos périphériques audio portables à prise mini-jack de 3,5 mm (iPod, iPhone, iPad, lecteur MP3, etc.) au système stéréo de votre véhicule ou de votre résidence ou à votre carte son
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Or
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
Connecteur B 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Couleur Blanc
Hauteur du produit 7 mm [0.3 in]
Largeur du produit 7 mm [0.3 in]
Longueur de câble 3 m [9.8 ft]
Longueur du produit 3 m [9.8 ft]
Poids du produit 21 g [0.7 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 27 g [1 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble audio stéréo Slim blanc 3,5 mm de 3 m - M/M
Câble Audio Stéréo Mini-Jack 3.5mm Slim de 1 m - Mâle/Mâle - Blanc
MU1MMMSWH

Câble Audio Stéréo Mini-Jack 3.5mm Slim de 1 m - Mâle/Mâle - Blanc

Ecoutez votre iPod®/lecteur MP3 sur votre autoradio ou votre chaîne stéréo

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA

Câble Audio Stéréo Mini-Jack 3.5mm Slim de 2 m - Mâle/Mâle - Blanc
MU2MMMSWH

Câble Audio Stéréo Mini-Jack 3.5mm Slim de 2 m - Mâle/Mâle - Blanc

Écoutez votre iPod®/lecteur MP3 sur votre autoradio ou votre chaîne stéréo

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis