Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCâble Adaptateur Audio Mini-Jack 3.5mm Mâle vers 2x RCA / Cinch Femelle - 15 cm
Connectez votre ordinateur ou appareil audio (iPod®, lecteur MP3, etc.) à un système stéréo avec des câbles RCA standard
Nº de produit : MUMFRCA
- 1 connecteur mini-jack mâle 3 positions 3,5 mm
- 2 connecteurs femelles RCA
- Design compact et léger
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Le câble audio RCA 3,5 mm MUMFRCA de 15 cm comprend un connecteur mâle 3,5 mm (TRS) et 2 connecteurs RCA femelles, vous permettant de connecter votre appareil audio portable (iPod® ou autre lecteur MP3) au système stéréo de votre domicile par le biais de câbles RCA standard.
Ce câble polyvalent RCA/jack pour casque peut également servir à brancher une carte son d'ordinateur à un appareil audio qui accepte les entrées audio RCA.
Le câble MUMFRCA bénéficie de la garantie à vie StarTech.com pour une fiabilité assurée.
Points forts de StarTech.com
- Partagez votre musique ou vos présentations audio avec d'autres
- Portabilité maximale
- Fiabilité garantie
Applications
Raccorde un ordinateur à un amplificateur stéréo externe par le biais de câbles RCA
Branchez votre appareil multimédia portable (iPod®, lecteur MP3, etc.) à votre système home cinéma
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V931796 | |
Tech Data - France | 4428133 | |
UPC Code | 065030783309 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle | |
Connecteur B | 1 - Audio stéréo (2 x RCA) Femelle | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Longueur de câble | 152.4 mm [6 in] | |
Longueur du produit | 152.4 mm [6 in] | |
Poids du produit | 8 g [0.3 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 0 kg [0 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble prise jack pour casque vers 2 prises femelles RCA A 15 cm |
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- MUMFRCA_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis