StarTech.com

Câble audio stéréo Slim 3,5 mm de 90 cm - M/M

Connectez facilement un iPod ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

Nº de produit : MU3MMS

  • Moulage de connecteur Slimline spécialement destiné à être utilisé avec des périphériques portables
  • Connecteurs moulés avec serre-câble
  • Connecteurs plaqués or
2,99 € EUR hors TVA
3,59 € EUR incluant TVA

Présentation

Ce câble audio stéréo Slim 3,5 mm de 90 cm est la solution idéale pour les périphériques audio portables (iPod®, iPhone®, lecteurs MP3) et comporte un connecteur Slim moulé qui s'adapte aisément dans une prise de casque de 3,5 mm, même lorsque le lecteur se trouve dans un étui de protection. Comme tous les câbles StarTech.com, ce câble audio stéréo Slim 3,5 mm de 90 cm bénéficie de notre garantie à vie, ce qui assure sa qualité et sa fiabilité.

Points forts de StarTech.com

  • Ce connecteur slim unique s'adapte à la plupart des prises stéréo de 3,5 mm des appareils iPod et iPhone, sans qu'il soit nécessaire de retirer le boîtier protecteur.
  • Les connecteurs moulés et plaqués or avec serre-câble permettent une connexion solide et de qualité supérieure entre les périphériques.
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l’assistance technique à vie gratuite

Applications

Permet de connecter votre iPod ou votre lecteur MP3 à la prise d'entrée audio de 3,5 mm de votre autoradio.

Permet de connecter votre lecteur MP3 à votre système haute fidélité

Permet de connecter une carte son à un lecteur de CD-ROM externe

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 2
Placage du connecteur Or
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
Connecteur B 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Dia. ext. du câble 3 mm [0.1 in]
Longueur de câble 0.9 m [3 ft]
Longueur du produit 0.9 m [3 ft]
Poids du produit 14 g [0.5 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 20 g [0.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble audio stéréo Slim 3,5 mm de 90 cm - M/M

Certifications

Produits associés

Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMS2RA
Câble audio stéréo Slim 3,5 mm à angle droit de 30 cm - M/M

Connectez facilement un iPod ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS2RA
Câble audio stéréo Slim 3,5 mm à angle droit de 90 cm - M/M

Connectez facilement un iPod ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMS2RA
Câble audio stéréo Mini-Jack 3,5mm slim coudé à angle droit de 1,8 m - M/M

Connectez un iPhone® ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMSRA
Câble audio stéréo Slim 3,5 mm à angle droit de 30 cm - M/M

Connectez facilement un iPod ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMSRA
Câble audio slim Mini-Jack 3,5 mm vers Mini-Jack 3,5 mm coudé à angle droit de 1,8 m - M/M

Connectez facilement un iPod® ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA