Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble audio stéréo Mini-Jack 3,5mm slim coudé à angle droit de 1,8 m - M/M

Nº de produit : MU6MMS2RA

Connectez un iPhone® ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

Spécifications techniques
  • Moulage de connecteur Slimline destiné à être utilisé avec des périphériques portables

  • Connecteurs moulés avec décharge de traction

  • Connecteurs plaqués or

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

ISTFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR LAFIFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
3,99 € EUR hors TVA
4,79 € incluant TVA

Nº: MU6MMS2RA

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Ce câble audio stéréo Slim 3,5 mm angle droit vers angle droit de 1,8 m est la solution idéale pour les périphériques audio portables (iPod®, iPhone®,iPad®, lecteurs MP3), et comporte un connecteur Slim qui s'adapte aisément dans une prise de casque de 3,5 mm, même lorsque l'appareil se trouve dans un étui de protection.

Dans les zones d'accès difficile, le câble audio stéréo avec connecteur 3,5 mm à angle droit vers connecteur 3,5 mm à angle droit vous permet de vous connecter là où un connecteur audio droit normal ne le peut pas.

Comme tous les câbles StarTech.com, ce câble audio stéréo Slim 3,5 mm de 1,8 m bénéficie de notre garantie à vie, ce qui assure sa qualité et sa fiabilité.

Points forts de StarTech.com
  • Ce connecteur Slim unique s'adapte à la plupart des prises stéréo de 3,5 mm des appareils iPod et iPhone sans qu'il soit nécessaire de retirer le boîtier protecteur
  • Les connecteurs moulés et plaqués or avec décharge de traction permettent une connexion solide et de qualité supérieure entre les périphériques
  • Les connecteurs à angle droit vous permettent d'effectuer facilement des branchements dans des espaces restreints et difficiles d'accès, où il est impossible d'utiliser un connecteur droit normal
Applications
  • Permet de connecter votre iPod ou votre lecteur MP3 à la prise d'entrée audio de 3,5 mm de votre autoradio
  • Permet de connecter votre lecteur MP3 à votre système haute fidélité
  • Permet de connecter une carte son à un lecteur CD-ROM externe
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 2
Placage du connecteur Or
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
Connecteur B 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Couleur Noir
Dia. ext. du câble 2.5
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 19 g [0.7 oz]
Style de connecteur A angle droit
Informations d'emballage
Poids brut 0 kg [0 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble audio mince Mini-Jack coudé à angle droit de 1,8m M/M
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMS2RA

Câble audio stéréo Slim 3,5 mm à angle droit de 30 cm - M/M

Connectez facilement un iPod ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA

Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS

Câble audio stéréo Slim 3,5 mm de 90 cm - M/M

Connectez facilement un iPod ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA

Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS2RA

Câble audio stéréo Slim 3,5 mm à angle droit de 90 cm - M/M

Connectez facilement un iPod ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA

Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMSRA

Câble audio slim Mini-Jack 3,5 mm vers Mini-Jack 3,5 mm coudé à angle droit de 1,8 m - M/M

Connectez facilement un iPod® ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis