StarTech.com

Câble d'extension de casque TRRS 4 positions 3,5 mm de 1 m - M/F

Prolongez de 1 m la distance de connexion entre votre iPhone®, portable ou casque d'écoute

Nº de produit : MUHSMF1M

  • Connecteurs 4 pôles 3,5 mm avec serre-câble en PVC moulé
  • Connecteur protégé par gaine à spirale à 90 % offrant un blindage contre les interférences EMI et RFI
5,99 € EUR hors TVA
7,19 € EUR incluant TVA

Présentation

Le câble d'extension de casque 4 pôles 3,5 mm (1 m) MUHSMF1M possède un connecteur audio 3,5 mm (TRRS 1/8 pouce) à une extrémité et un connecteur audio 3,5 mm (TRRS 1/8 pouce) sur l'autre, permettant facilement de prolonger la distance entre votre casque ou vos écouteurs mains libres et votre iPhone®, téléphone ou ordinateur portable.

Durable, ce câble d'extension audio 3,5 mm de qualité supérieure est doté d'un serre-câble en PVC moulé à chacun de ses connecteurs TRRS 1/8 pouce, ce qui empêche les extrémités du câble de trop se plier et diminue ainsi les risques de dommages au câble.

Remarque :

Pour assurer la bonne détection du matériel, nous vous conseillons de brancher le casque externe à l'adaptateur avant de connecter ce dernier à l'ordinateur ou à l'appareil portable.

De plus, dans certains cas, lorsqu'un câble d'extension est utilisé avec un casque équipé d'une commande à distance, les fonctions de commande peuvent ne pas fonctionner correctement. Cela est dû à la sensibilité du circuit de la commande à distance et ne signifie pas que le câble est défectueux.

Points forts de StarTech.com

  • Le serre-câble moulé évite que le câble ne se plie trop au niveau des connecteurs TRRS, ce qui réduit la contrainte exercée à l'extrémité de la prise
  • Polyvalence accrue qui vous permet de bouger plus librement lorsque vous travaillez sur votre ordinateur avec des applications VoIP (Skype, programmes de chat)
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com

Applications

Prolongez la distance entre votre casque mains libres et un iPhone® ou autre téléphone portable

Ajoutez de la distance de connexion entre votre casque et le port audio de votre ordinateur portable ou de bureau

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions) Mâle
Connecteur B 1 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions) Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque 3.5 mm Mini-Jack (4 position) male is configured per CTIA Standard
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 20 g [0.7 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 25 g [0.9 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension de casque 4 positions 3,5 mm 1 m - M/F

Certifications

Produits associés

Câble d'extension de casque TRRS 4 positions 3,5 mm de 2 m - M/F
MUHSMF2M
Câble d'extension de casque TRRS 4 positions 3,5 mm de 2 m - M/F

Prolongez de 2 m la distance de connexion entre votre iPhone®, portable ou casque d'écoute

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA