StarTech.com

Câble d'extension de casque TRRS 4 positions 3,5 mm de 2 m - M/F

Prolongez de 2 m la distance de connexion entre votre iPhone®, portable ou casque d'écoute

Nº de produit : MUHSMF2M

  • Connecteurs 4 pôles 3,5 mm avec serre-câble en PVC moulé
  • Connecteur protégé par gaine à spirale à 90 % offrant un blindage contre les interférences EMI et RFI
5,99 € EUR hors TVA
7,19 € EUR incluant TVA

Présentation

Le câble d'extension de casque 4 pôles 3,5 mm (2 m) MUHSMF2M possède un connecteur audio 3,5 mm (TRRS 1/8 pouce) à une extrémité et un connecteur audio 3,5 mm (TRRS 1/8 pouce) sur l'autre, permettant facilement de prolonger la distance entre votre casque ou vos écouteurs mains libres et votre iPhone®, téléphone ou ordinateur portable.

Durable, ce câble d'extension audio 3,5 mm de qualité supérieure est doté d'un serre-câble en PVC moulé à chacun de ses connecteurs TRRS 1/8 pouce, ce qui empêche les extrémités du câble de trop se plier et diminue ainsi les risques de dommages au câble.

Remarque :

Pour assurer la bonne détection du matériel, nous vous conseillons de brancher le casque externe à l'adaptateur avant de connecter ce dernier à l'ordinateur ou à l'appareil portable.

De plus, dans certains cas, lorsqu'un câble d'extension est utilisé avec un casque équipé d'une commande à distance, les fonctions de commande peuvent ne pas fonctionner correctement. Cela est dû à la sensibilité du circuit de la commande à distance et ne signifie pas que le câble est défectueux.

Points forts de StarTech.com

  • Le serre-câble moulé évite que le câble ne se plie trop au niveau des connecteurs TRRS, ce qui réduit la contrainte exercée à l'extrémité de la prise
  • Polyvalence accrue qui vous permet de bouger plus librement lorsque vous travaillez sur votre ordinateur avec des applications VoIP (Skype, programmes de chat)
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com

Applications

Prolongez la distance entre votre casque mains libres et un iPhone® ou autre téléphone portable

Ajoutez de la distance de connexion entre votre casque et le port audio de votre ordinateur portable ou de bureau

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions) Mâle
Connecteur B 2 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions) Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque 3.5 mm Mini-Jack (4 position) male is configured per CTIA Standard
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 37 g [1.3 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0 kg [0.1 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension de casque 4 positions 3,5 mm 2 m - M/F

Certifications

Produits associés

Câble d'extension de casque TRRS 4 positions 3,5 mm de 1 m - M/F
MUHSMF1M
Câble d'extension de casque TRRS 4 positions 3,5 mm de 1 m - M/F

Prolongez de 1 m la distance de connexion entre votre iPhone®, portable ou casque d'écoute

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA
Câble d'extension audio stéréo Slim 3,5 mm de 1 m - M/F
MU1MMFS
Câble d'extension audio stéréo Slim 3,5 mm de 1 m - M/F

Prolongez la distance entre votre iPhone®, lecteur MP3 ou autre dispositif audio mobile et votre casque d'écoute ou système stéréo

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Câble d'extension audio pour enceinte PC de 3,6m - Rallonge audio 3,5mm - M/F
MU12MF
Câble d'extension audio pour enceinte PC de 3,6m - Rallonge audio 3,5mm - M/F

Prolongez la distance entre votre PC et vos haut-parleurs jusqu'à 3,6 m

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS
Câble audio stéréo Slim 3,5 mm de 90 cm - M/M

Connectez facilement un iPod ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Câble d'extension de casque TRRS 4 positions 3,5 mm de 1 m - M/F
MUHSMF1M
Câble d'extension de casque TRRS 4 positions 3,5 mm de 1 m - M/F

Prolongez de 1 m la distance de connexion entre votre iPhone®, portable ou casque d'écoute

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA
Câble d'extension de casque TRRS 4 positions 3,5 mm de 2 m - M/F
MUHSMF2M
Câble d'extension de casque TRRS 4 positions 3,5 mm de 2 m - M/F

Prolongez de 2 m la distance de connexion entre votre iPhone®, portable ou casque d'écoute

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA
Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMSRA
Câble audio stéréo Slim 3,5 mm à angle droit de 30 cm - M/M

Connectez facilement un iPod ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMSRA
Câble audio slim Mini-Jack 3,5 mm vers Mini-Jack 3,5 mm coudé à angle droit de 1,8 m - M/M

Connectez facilement un iPod® ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMS2RA
Câble audio stéréo Slim 3,5 mm à angle droit de 30 cm - M/M

Connectez facilement un iPod ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS2RA
Câble audio stéréo Slim 3,5 mm à angle droit de 90 cm - M/M

Connectez facilement un iPod ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMS2RA
Câble audio stéréo Mini-Jack 3,5mm slim coudé à angle droit de 1,8 m - M/M

Connectez un iPhone® ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Câble Audio Stéréo Mini-Jack 3.5mm Slim de 1 m - Mâle/Mâle - Blanc
MU1MMMSWH
Câble Audio Stéréo Mini-Jack 3.5mm Slim de 1 m - Mâle/Mâle - Blanc

Ecoutez votre iPod®/lecteur MP3 sur votre autoradio ou votre chaîne stéréo

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA
Câble audio stéréo Mini-Jack 3,5 mm slim de 2 m - Blanc
MU2MMMSWH
Câble audio stéréo Mini-Jack 3,5 mm slim de 2 m - Blanc

Écoutez votre iPod®/lecteur MP3 sur votre autoradio ou votre chaîne stéréo

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA
Câble Audio Stéréo Mini-Jack 3.5mm Slim de 3 m - Mâle/Mâle - Blanc
MU3MMMSWH
Câble Audio Stéréo Mini-Jack 3.5mm Slim de 3 m - Mâle/Mâle - Blanc

Écoutez votre iPod®/lecteur MP3 sur votre autoradio ou votre chaîne stéréo

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA

Accessoires