StarTech.com

Câble d'extension audio pour enceinte PC de 3,6m - Rallonge audio 3,5mm - M/F

Prolongez la distance entre votre PC et vos haut-parleurs jusqu'à 3,6 m

Nº de produit : MU12MF

  • Connecteurs moulés avec serre-câble
  • Connecteurs plaqués or
3,99 € EUR hors TVA
4,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
Connecteur B 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 7.500
Largeur du produit 7.500
Longueur de câble 3.7 m [12 ft]
Longueur du produit 3.7 m [12 ft]
Poids du produit 45.5 g [1.6 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 50.5 g [1.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension audio stéréo 3,5 mm de 3,6 m - M/F

Certifications