StarTech.com

Câble répartiteur stéréo Slim - Mâle 3,5 mm vers 2 femelles 3,5 mm

Divisez une prise de casque en deux prises distinctes

Nº de produit : MUY1MFFS

  • Moulage de connecteur Slimline destiné à être utilisé avec des périphériques portables
  • Connecteurs moulés avec serre-câble
3,99 € EUR hors TVA
4,79 € EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

Le câble répartiteur/en Y stéréo Slim de 3,5 mm MUY1MFFS est doté d'un connecteur audio mâle de 3,5 mm et de deux connecteurs audio femelles de 3,5 mm, qui permettent de dédoubler une prise de casque.

Solution audio pratique et économique, ce câble répartiteur stéréo de 3,5 mm comporte un connecteur Slim moulé qui s'insère facilement dans une prise de casque de 3,5 mm, même lorsque le lecteur iPod®/iPhone®/iPad®/MP3 se trouve dans un étui de protection.

Le câble répartiteur/en Y audio de 3,5 mm bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com

  • Connectez simultanément un casque et des haut-parleurs à votre ordinateur
  • Le connecteur Slim permet de connecter facilement un périphérique audio 3,5 mm, même si celui-ci est protégé dans une housse ou un étui.
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com

Applications

Divisez une prise audio jack de 3,5 mm en deux sorties distinctes pour utiliser deux jeux de haut-parleurs avec une seule carte son

Idéal pour dédoubler le signal audio des lecteurs MP3 et autres périphériques numériques mobiles qui comportent une sortie audio jack de 3,5 mm (iPod®, iPhone®, iPad®)

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 3
Placage du connecteur Nickel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
Connecteur B 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 30~60 %
Température de stockage -15°C to 75°C (-59°F to 167°F)
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 200 mm [7.9 in]
Longueur du produit 200 mm [7.9 in]
Poids du produit 0 kg [0 lb]
Informations d'emballage
Poids brut 0 kg [0 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble répartiteur stéréo Slim - Mâle 3,5 mm vers 2 femelles 3,5 mm

Certifications

Produits associés

6in Stereo Splitter Cable - 3.5mm Male to 2x 3.5mm Female
MUY1MFF
Câble répartiteur stéréo 15 cm - Mâle 3,5 mm vers femelle 2 x 3,5 mm

Permet de dédoubler une prise de casque

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA