StarTech.com

Câble audio stéréo Slim 3,5 mm à angle droit de 90 cm - M/M

Connectez facilement un iPod ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

Nº de produit : MU3MMS2RA

  • Moulage de connecteur Slimline destiné à être utilisé avec des périphériques portables
  • Connecteurs moulés avec décharge de traction
  • Connecteurs plaqués or
3,99 € EUR hors TVA
4,79 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 2
Placage du connecteur Or
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
Connecteur B 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Couleur Noir
Dia. ext. du câble 2.5
Hauteur du produit 0.3 cm [0.1 in]
Largeur du produit 3.5 mm [0.1 in]
Longueur de câble 0.9 m [3 ft]
Longueur du produit 0.9 m [3 ft]
Poids du produit 14 g [0.5 oz]
Style de connecteur A angle droit
Informations d'emballage
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 19 g [0.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble audio stéréo Slim 3,5 mm à angle droit de 90 cm - M/M

Certifications

Produits associés

Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS
Câble audio stéréo Slim 3,5 mm de 90 cm - M/M

Connectez facilement un iPod ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMS2RA
Câble audio stéréo Slim 3,5 mm à angle droit de 30 cm - M/M

Connectez facilement un iPod ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMS2RA
Câble audio stéréo Mini-Jack 3,5mm slim coudé à angle droit de 1,8 m - M/M

Connectez un iPhone® ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMSRA
Câble audio slim Mini-Jack 3,5 mm vers Mini-Jack 3,5 mm coudé à angle droit de 1,8 m - M/M

Connectez facilement un iPod® ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA