StarTech.com

Câble Jack 3,5mm Mâle / Femelle - Rallonge Casque Audio Stéréo Mini Jack - 2 m

Prolongez la distance entre votre appareil audio mobile et votre casque, vos écouteurs ou votre système stéréo

Nº de produit : MU2MMFS

  • 1 connecteur TRS mini-jack femelle de 3,5 mm
  • 1 connecteur TRS mini-jack mâle de 3,5 mm
  • Connecteurs moulés avec serre-câble
  • Connecteurs protégés par gaine à spirale à 90 %
5,99 € EUR hors TVA
7,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
Connecteur B 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.7 cm [0.3 in]
Largeur du produit 6 mm [0.2 in]
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 25 g [0.9 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Poids brut 30 g [1.1 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension audio stéréo Slim 3,5 mm de 2 m - M/F

Certifications

Produits associés

Câble d'extension audio stéréo Slim 3,5 mm de 1 m - M/F
MU1MMFS
Câble d'extension audio stéréo Slim 3,5 mm de 1 m - M/F

Prolongez la distance entre votre iPhone®, lecteur MP3 ou autre dispositif audio mobile et votre casque d'écoute ou système stéréo

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA