Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble Toslink (SPDIF) Audio Numérique Optique 4,5 m - M/M

Nº de produit : THINTOS15

Donne un son optique numérique de grande qualité, sans interférence du signal

Spécifications techniques
  • 2 connecteurs Toslink (SPDIF) mâles

  • Connecteurs à boîtier métallique plaqués or et à lentille polie

  • Revêtement PVC ultrafin

  • Résistance supérieure aux interférences EMI/RFI et de boucle de terre

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR AMAZFR INMCFR MISCFR LAFIFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
5,99 € EUR hors TVA
7,19 € incluant TVA

Nº: THINTOS15

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le câble audio optique numérique Toslink THINTOS15 (4,5 m) offre un son pur et juste, sans distorsion ni interférence du signal.

La finesse de ce câble optique SPDIF est idéale pour les installations dans les espaces réduits. Il comporte une lentille polie, ce qui permet de garantir un signal fiable et un son numérique de haute qualité.

Bénéficiant de notre garantie à vie, ce câble audio optique de 4,5 m a été fabriqué de manière à garantir une durabilité maximale pour des connexions fiables à long terme.

Points forts de StarTech.com
  • Idéal pour les installations audio où l'espace est réduit ou limité
  • Son numérique optique riche et détaillé, même à des volumes extrêmes
  • Fiabilité garantie
Applications
  • Connectez votre PC au système audio numérique de votre home cinéma
  • Connectez des équipements audio numériques, tels que des enregistreurs DAT, des lecteurs MiniDisk, des lecteurs CD et DVD, des récepteurs d'antenne satellite, des haut-parleurs, ainsi que tout autre produit utilisant une interface optique Toslink
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Toslink (SPDIF , optique) Mâle
Connecteur B 1 - Toslink (SPDIF , optique) Mâle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 7 mm [0.3 in]
Largeur du produit 9.5 mm [0.4 in]
Longueur de câble 4.6 m [15 ft]
Longueur du produit 4.6 m [15 ft]
Poids du produit 20 g [0.7 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 26 g [0.9 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble audio optique numérique SPDIF Toslink 4,5 m

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis