StarTech.com

Câble Serial SATA vers SATA à angle droit 60 cm

Faites une connexion à angle droit à votre disque SATA, pour une installation dans les espaces restreints

Nº de produit : SATA24RA1

  • 1 connecteur SATA
  • 1 connecteur SATA à angle droit/90 degrés
  • Prise en charge d'une vitesse de transfert SATA 3.0 complète de 6 Gb/s
En voir plus
  • Fournit 60 cm de longueur de câble
  • Compatible avec les disques durs SATA 3,5 et 2,5 pouces
3,99 € EUR hors TVA
4,79 € EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

Le câble SATA à angle droit (90°) SATA24RA1 possède une prise SATA standard (droite) et une prise SATA à angle droit, permettant ainsi un raccordement facile de 60 cm à un disque Serial ATA, avec une vitesse de transfert SATA 3.0 complète pouvant atteindre 6 Gb/s avec des disques compatibles SATA 3.0.

La connexion SATA à angle droit vous permet de brancher votre disque dur Serial ATA dans les espaces réduits et difficiles d’accès, tandis que le design souple et peu encombrant du câble améliore la circulation de l'air et réduit l'enchevêtrement dans le boîtier de votre ordinateur afin que celui-ci reste net et ne chauffe pas.

Fabriqué exclusivement à partir de matériaux de qualité supérieure et conçu pour une durabilité et une fiabilité optimales, ce câble SATA de 60 cm bénéficie de notre garantie à vie.

Sinon, StarTech.com offre également un câble SATA à angle gauche de 60 cm (SATA24LA1) qui permet une installation aussi simple que le câble SATA à angle droit, tout en permettant au câble d’être connecté au disque SATA dans l'autre sens.

Points forts de StarTech.com

  • Le connecteur SATA à angle droit passe facilement dans les espaces réduits et difficiles d'accès, offrant la polyvalence nécessaire au positionnement du disque dur SATA à l'intérieur du boîtier de l'ordinateur
  • La forme fine du câble permet de réduire l'enchevêtrement des câbles et d'améliorer la circulation d'air à l'intérieur du boîtier de l'ordinateur/du serveur pour une performance optimale du système
  • Bénéficie d’une garantie à vie StarTech.com, garantissant une connexion fiable

Applications

Installation de disques durs Serial ATA et lecteurs DVD dans des boîtiers d'ordinateur compacts

Applications de sous-système de serveur et de stockage

Installations des disques de poste de travail haut de gamme

Connexion aux matrices de disques SATA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SATA (7 broches , données) Prise
Connecteur B 1 - SATA (7 broches , données) Prise
Caractéristiques physiques
Couleur Rouge
Longueur de câble 609.6 mm [24 in]
Longueur du produit 609.6 mm [24 in]
Poids du produit 0 kg [0 lb]
Style de connecteur Droit à angle droit
Informations d'emballage
Poids brut 0 kg [0 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble SATA vers SATA à angle droit 60 cm

Certifications