Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Câble Serial ATA SATA vers SATA à angle gauche 15 cm
Faites une connexion à angle gauche à votre disque SATA, pour une installation en espaces restreints
Nº de produit : SATA6LA1
- 1 connecteur SATA
- 1 connecteur SATA à angle gauche/90 degrés
- Prise en charge d'une vitesse de transfert SATA 3.0 complète de 6 Gb/s
- Compatible avec les disques durs SATA 3,5 et 2,5 pouces
- Fournit 15 cm de longueur de câble
Le câble SATA à angle gauche (90°) SATA6LA1 possède une prise SATA standard (droite) et une prise SATA à angle gauche, permettant ainsi un raccordement facile de 15 cm à un disque Serial ATA, avec une vitesse de transfert SATA 3.0 complète pouvant atteindre 6 Gb/s avec des disques compatibles SATA 3.0.
La connexion SATA à angle gauche vous permet de brancher votre disque dur Serial ATA dans les espaces réduits et difficiles d’accès, tandis que le design souple et peu encombrant du câble améliore la circulation de l'air et réduit l'enchevêtrement dans le boîtier de votre ordinateur afin que celui-ci reste net et ne chauffe pas.
Fabriqué exclusivement à partir de matériaux de qualité supérieure et conçu pour une durabilité et une fiabilité optimales, ce câble SATA de 15 cm bénéficie de notre garantie à vie.
Sinon, StarTech.com offre également un câble SATA à angle droit de 15 cm (SATA6RA1) qui permet une installation aussi simple que le câble SATA à angle gauche, tout en permettant au câble d’être connecté au disque SATA dans l'autre sens.
Applications
- Installation de disques durs Serial ATA et lecteurs DVD dans des boîtiers d'ordinateur compacts
- Applications de sous-système de serveur et de stockage
- Installations des disques de poste de travail haut de gamme
- Connexion aux matrices de disques SATA
Points forts de StarTech.com
- Le connecteur SATA à angle gauche passe facilement dans les espaces réduits et difficiles d'accès, offrant la polyvalence nécessaire au positionnement du disque dur SATA à l'intérieur du boîtier de l'ordinateur
- Forme de câble mince qui permet de réduire l'enchevêtrement des câbles et d'améliorer la circulation d'air à l'intérieur du boîtier de l'ordinateur/du serveur pour une performance optimale du système
- Bénéficie d’une garantie à vie StarTech.com, garantissant une connexion fiable
Numéros de produit
Ingram Micro France
V931643
Tech Data - France
4462748
UPC Code
065030844086
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Nombre de conducteurs | 7 | |
Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Performance | ||
Type et débit | SATA III (6 Gbps) | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - SATA (7 broches , données) Prise | |
Connecteur B | 1 - SATA (7 broches , données) Prise | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 26 AWG | |
Couleur | Rouge | |
Hauteur du produit | 1.5 cm [0.6 in] | |
Largeur du produit | 15 mm [0.6 in] | |
Longueur de câble | 152.4 mm [6 in] | |
Longueur du produit | 152.4 mm [6 in] | |
Poids du produit | 6 g [0.2 oz] | |
Style de connecteur | Droit à angle gauche | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 15 mm [0.6 in] | |
Package Length | 22.5 cm [8.9 in] | |
Package Width | 12.5 cm [4.9 in] | |
Poids brut | 11 g [0.4 oz] | |
Quantité par paquet | 1 | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble Serial ATA SATA vers SATA à angle gauche 15 cm |
Produits associés
Câble SATA de 15 cm - Cordon Serial ATA en rouge
Ce câble SATA haute qualité a été conçu pour connecter des disques SATA, même dans les espaces restreints.
Câble SATA avec verrouillage 15 cm
Câble SATA à verrouillage pour une connexion sécurisée entre les cartes mères des nouveaux systèmes et les disques durs SATA récents
Câble eSATA externe blindé de 1,8 m - M/M
Connectez vos périphériques de stockage SATA externes à votre ordinateur portable ou votre PC
Câble Serial ATA SATA vers SATA à angle droit 15 cm
Faites une connexion à angle droit à votre disque SATA, pour une installation dans les espaces restreints
Support produit
Fiche techniques
-
SATA6LA1_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis